Группы товаров
Ввертный цилиндр гидравлический двустороннего действия
K1860

Ввертный цилиндр гидравлический двустороннего действия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:С ввертными цилиндрами с функцией двустороннего действия возможны цикличные линейные ходы. Ввертные цилиндры двустороннего действия приводятся в движение в обоих направлениях. Ввертные цилиндры двустороннего действия могут использоваться как напорные или тяговые цилиндры. Эти ввертные цилиндры часто используются в плитах приспособлений и плитах для инструментов для литья пластмасс под давлением.
Встроенный металлический скребок предотвращает повреждение поверхности штока поршня, так как стружка не может проникнуть в ввертный цилиндр. Благодаря защите уплотнения обеспечивается длительный срок службы продукции.
Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Из-за компактной конструкции ввертного цилиндра внутренний упор для обратного хода поршня отсутствует. Необходимо обеспечить соблюдение указанной глубины установки ввертных цилиндров, так как они используют дно посадочного отверстия в качестве упора для обратного хода.

При сверлении каналов для ввертных цилиндров необходимо следить за тем, чтобы в отверстиях не осталось стружки. Она может повредить уплотнения ввертных цилиндров, что может привести к утечке продукта.
Во избежание повреждения уплотнений во время монтажа убедитесь, что заходные фаски и поперечные отверстия для подачи масла скруглены должным образом.

Нажимные элементы не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Монтаж:См. монтажный контур.По запросу:Увеличенный диаметр поршня и хода.Принадлежности:- Болты опорные K0307.
- Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Упорные захваты шестигранной формы K0386.
Указание на чертеже:
1) Монтажный контур
2) Втягивание цилиндра
3) Альтернативная подача масла, выдвигание цилиндра
4) Закругленные кромки, максимум R0,5
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1860 Ввертный цилиндр гидравлический двустороннего действия 408 kB
 Техническое описание гидравлических зажимных элементов 158 kB

Чертежи

Ввертный цилиндр гидравлический двустороннего действия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
DD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1860.1616130611616просверленные каналы2022103,5M30x1,5M6x15565012244524838238 по запросу
K1860.1632130611632просверленные каналы2022103,5M30x1,5M6x15726612244524838238 по запросу
K1860.1650130611650просверленные каналы2022103,5M30x1,5M6x15908412244524838238 по запросу
K1860.2016130612016просверленные каналы2628124,2M36x1,5M8x1657511225452510402810 по запросу
K1860.2032130612032просверленные каналы2628124,2M36x1,5M8x1673671225452510402810 по запросу
K1860.2050130612050просверленные каналы2628124,2M36x1,5M8x1691851225452510402810 по запросу
K1860.2520130612520просверленные каналы3335165,2M42x1,5M10x1763561225452511403013 по запросу
K1860.2550130612550просверленные каналы3335165,2M42x1,5M10x1793861225452511403013 по запросу
K1860.3225130613225просверленные каналы4345205,2M56x2M12x18746414,528452813414017 по запросу
K1860.3250130613250просверленные каналы4345205,2M56x2M12x18998914,528452813414017 по запросу
K1860.4025130614025просверленные каналы5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 по запросу
K1860.4050130614050просверленные каналы5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 по запросу
Номер заказаДиаметр
поршня
Усилие давления
при 100 бар
(кН)
Тяговое усилие
при 100 бар
(кН)
Усилие давления
при 500 бар
(кН)
Тяговое усилие
при 500 бар
(кН)
Маслоемкость/10 мм
ход
(см³)
Маслоемкость/10 мм
обратный ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1860.1616130611621,22106,1021,22 по запросу
K1860.1632130611621,22106,1021,22 по запросу
K1860.1650130611621,22106,1021,22 по запросу
K1860.201613061203,142,0215,70103,142,02 по запросу
K1860.203213061203,142,0215,70103,142,02 по запросу
K1860.205013061203,142,0215,70103,142,02 по запросу
K1860.252013061254,912,924,5014,504,912,90 по запросу
K1860.255013061254,912,924,5014,504,912,90 по запросу
K1860.322513061328,044,940,2024,508,044,90 по запросу
K1860.325013061328,044,940,2024,508,044,90 по запросу
K1860.4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 по запросу
K1860.4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33