Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болты, улучшенная сталь.
Круглая гайка с накаткой, улучшенная сталь.
Исполнение: Болты, улучшенная сталь, шлифованные.
Круглая гайка с накаткой, улучшенная сталь, вороненая.
Указание:Длина зажимного болта подгоняется под заготовку заказчиком.
Размер C определяет длину зажимного болта в необработанном состоянии.
В соответствии с толщиной заготовки размер C подгоняется заказчиком самостоятельно.
Затем на зажимных болтах необходимо нарезать резьбу размером J.
Для определения длины зажимного болта необходимо свериться с монтажным чертежом.
После обработки зажимного болта до нужной габаритной длины ручки с накаткой обоих установочных штифтов следует закрепить на зажимном болту и законтрить.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0911 Зажимные болты (для тяжелой обработки) 271 kB

Чертежи

Зажимные болты (для тяжелой обработки)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCD

EFGHJKTПодходящий кCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0911.41210012121001823386,5M8M8x821,57K0911.506501 по запросу
K0911.41610012161002423386,5M8M8x821,57K0911.506501 по запросу
K0911.51612016161202429489,5M10M10x10289K0911.638001 по запросу
K0911.52012016201203029489,5M10M10x10289K0911.638001 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33