Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Удлинительные блоки необходимы, если приводные элементы зажимных элементов с возможностью автоматизации недоступны из-за отсутствия места.Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:1) Торцевая головка и 2) приводной вал не входят в комплект поставки.Принадлежности:K2209 Прижимное устройство с возможностью автоматизации.
K2211 Прижимное устройство с натяжными болтами, с возможностью автоматизации.
K2160 Опорный элемент с возможностью автоматизации.
Указание на чертеже:
1) Торцевая головка
2) Приводной вал
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2212_Datasheet_32528__--ru 295 kB

Чертежи

Удлинительный блок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1D
для болтов
DIN 912
H

H1H2H3LL1L2L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2212.025042195536M842253312,766,5222036,519 по запросу
K2212.030047195536M847303812,766,5222036,519 по запросу
K2212.040057195536M857404812,766,5222036,519 по запросу
K2212.050069195536M869505712,766,5222036,519 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33