Группы товаров
Ввертный цилиндр гидравлический одностороннего действия, с пружинным возвратом
K1861

Ввертный цилиндр гидравлический одностороннего действия, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Ввертные цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом отличаются компактной конструкцией и поэтому часто используются в качестве зажимных цилиндров. Их можно расположить очень близко друг к другу. Ввертные цилиндры могут приводиться в действие без ответной зажимной поверхности благодаря внутреннему ограничителю хода. Двойные скребки, установленные в стандартной комплектации, предотвращают динамическую утечку и, таким образом, увеличивают срок службы ввертных цилиндров. Поршень возвращается в исходное положение с помощью встроенной пружины.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Ввертные цилиндры могут подвергаться максимальным нагрузкам как в сжатом, так и в незажатом состоянии.
Во избежание повреждения уплотнений во время монтажа убедитесь, что заходные фаски и поперечные отверстия для подачи масла скруглены должным образом.
Уплотнительное кольцо у основания ввертного отверстия герметизирует ввертный цилиндр.
Благодаря конструкции плунжера вентиляция области штока не требуется.

Ввертные цилиндры должны быть защищены от агрессивных режущих и охлаждающих материалов.

Нажимные элементы для формы В не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 400 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Малые установочные размеры.
– Может использоваться без ответной зажимной поверхности.
– Возможны нагрузки во втянутом положении.
– Беспроводная подача давления.
Принадлежности:Форма B:
- Болты опорные K0307.
- Опоры подвижные K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Упорные захваты шестигранной формы K0386.
Указание на чертеже:
1) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Ввертный цилиндр гидравлический одностороннего действия, с пружинным возвратом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1861.1210230711A1210просверленные каналы6M22x1,5-382773--15626,5 по запросу
K1861.1612230711A1612просверленные каналы6M26x1,5-46,53483--19733,5 по запросу
K1861.2015230711A2015просверленные каналы7M30x1,5-564384--23742,5 по запросу
K1861.2516230711A2516просверленные каналы7M38x1,5-59,545,5115--26,51045 по запросу
K1861.3220230711A3220просверленные каналы8M48x1,5-8771,5127--401171 по запросу
K1861.1210230811B1210просверленные каналы6M22x1,5M645277105,56,515626,5 по запросу
K1861.1612230811B1612просверленные каналы6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 по запросу
K1861.2015230811B2015просверленные каналы7M30x1,5M865,543813,56823742,5 по запросу
K1861.2516230811B2516просверленные каналы7M38x1,5M868,545,511147826,51045 по запросу
K1861.3220230811B3220просверленные каналы8M48x1,5M129871,51218912401171 по запросу
K1861.1210230911C1210просверленные каналы6M22x1,5-45,527710,5--15626,5 по запросу
K1861.1612230911C1612просверленные каналы6M26x1,5-5434811--19733,5 по запросу
K1861.2015230911C2015просверленные каналы7M30x1,5-69,543817,5--23742,5 по запросу
K1861.2516230911C2516просверленные каналы7M38x1,5-72,545,51118--26,51045 по запросу
K1861.3220230911C3220просверленные каналы8M48x1,5-10071,51220--401171 по запросу
Номер заказаФормаДиаметр
поршня
LRSWSW1Сила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 400 бар
(кН)
Возвращающая
сила пружины
мин. (Н)
Маслоемкость/10 мм
ход
(см³)
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1861.1210230711A12312524-1,14,5301,1340 по запросу
K1861.1612230711A16343527-28502,0150 по запросу
K1861.2015230711A20405032-3,112,5753,1460 по запросу
K1861.2516230711A25527041-4,919,61254,9180 по запросу
K1861.3220230711A326210050-8322008,04225 по запросу
K1861.1210230811B1231-24101,14,5301,1340 по запросу
K1861.1612230811B1634-271328502,0150 по запросу
K1861.2015230811B2040-32173,112,5753,1460 по запросу
K1861.2516230811B2552-41194,919,61254,9180 по запросу
K1861.3220230811B3262-50248322008,04225 по запросу
K1861.1210230911C1231-24-1,14,5301,1340 по запросу
K1861.1612230911C1634-27-28502,0150 по запросу
K1861.2015230911C2040-32-3,112,5753,1460 по запросу
K1861.2516230911C2552-41-4,919,61254,9180 по запросу
K1861.3220230911C3262-50-8322008,04225 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33