- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Болты, гайки и шайбы
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- K0397
Шарнирные вилки с резьбовой шпилькой из стали или нержавеющей стали
- K0053
Винты поворотные
- K0133
Зажимные сочленения
- K0134
Зажимные сочленения отдельно регулируемые
- K0135
Универсальный соединитель
- K0136
Зажимные сочленения
- K0629
Резьбовое соединение для индикаторов часового типа с зажимным болтом ø 8
- K1070
Зажим со смещением для удлиненных отверстий
- K1071
Подкладные пластины для зажима со смещением для удлиненных отверстий
- K1072
Зажим со смещением для квадратных головок
- K1073
Подкладная пластина для зажима со смещением для квадратных головок
- K1446
Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь
- K1446_A
Фиксаторы, форма A, с внутренним зубчатым венцом
- K1446_B
Фиксаторы, форма B, с внутренним зубчатым венцом
- K1446_C
Фиксаторы, форма C, с внутренним зубчатым венцом
- K1446_D
Фиксаторы, форма D, с внутренним зубчатым венцом
- K1446_E
Фиксаторы, форма E, с наружным зубчатым венцом
- K1446_F
Фиксаторы, форма F, с наружным зубчатым венцом
- K1446_G
Фиксаторы, форма G, с наружным зубчатым венцом
- K1446_H
Фиксаторы, форма H, с наружным зубчатым венцом
- Муфты
- [-de-] Dichtungen
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1446_AФиксаторы, форма A, с внутренним зубчатым венцом |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы A–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение. Материал:Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали A 2. Исполнение: Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная. Пружина, сталь калиброванная. Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8, черненая или нержавеющая сталь A2-70, калиброванная.Указание для заказа:При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы A и B в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M3x8 или M5x10. При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма E-H) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали. Указание:Для закрепления стопорных элементов формы A или B использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.Функции:Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.Указание на чертеже:1) в положении расфиксации 2) в положении фиксации СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|