Группы товаров
Подкладная пластина для зажима со смещением для квадратных головок
K1073

Подкладная пластина для зажима со смещением для квадратных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Подкладные пластины поднимают зажим со смещением на 3 мм.
Они используются для сдвига зажима со смещением на зафиксированный квадратный материал.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1073 Подкладная пластина для зажима со смещением для квадратных головок 128 kB

Чертежи

Подкладная пластина для зажима со смещением для квадратных головок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLD1

PCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1073.40404,532 по запросу
K1073.50505,540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33