Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус отлит под давлением из цинкового сплава.
Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид).
Зажимные штифты и клин из нержавеющей стали.
Листовая пружина из бронзы, фосфатированная.
Исполнение: Корпус хромированный.
Поворотная кнопка, цвет черный или оранжевый, усиленная стеклянными шариками.
Зажимные штифты и клин чистые.
Указание:При вращении поворотной кнопки зажимные штифты, установленные в нижней части зажима со смещением, сводятся пружинами и прижимаются вниз. Оба зажимных штифта упираются в поверхность и зажимают зажим со смещением.Принадлежности:Подкладные пластины K1073.
Шкалы из нержавеющей стали K0759.
Принцип действия:Зажимы со смещением могут применяться в 2 разных режимах работы.

Режим работы 1:
Зажимы со смещением перемещаются.
Если зажим со смещением закреплен с подкладной плитой (К1073) или с навесным элементом резьбовым соединением, его можно перемещать по зафиксированной квадратной головке.

Режим работы 2:
Зажимы со смещением зафиксированы.
Если зажим со смещением привинчен непосредственно к плите (зафиксирован), перемещаться может квадратная головка.
Указание на чертеже:
1) Листовая пружина
2) Линия считывания для шкал
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1072 Зажим со смещением для квадратных головок 332 kB
 Техническое указание 212 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажим со смещением для квадратных головок

Зажим со смещением для квадратных головок, поворотная кнопка, цвет черный

подробнее

Чертежи

Зажим со смещением для квадратных головок, поворотная кнопка, цвет черный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветLDD1HH1H2H3H4H5PWSКрепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1072.12121черный40284,5362218,512-63212-500≤90 °C по запросу
K1072.16161черный40284,5402622,516-83216-500≤90 °C по запросу
K1072.2591черный50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C по запросу
K1072.25121черный50355,5402621,51216402516800≤90 °C по запросу
K1072.32121черный50355,5402621,51216403216800≤90 °C по запросу
K1072.32161черный50355,5443025,51618403216800≤90 °C по запросу

Зажим со смещением для квадратных головок, поворотная кнопка, цвет оранжевый

подробнее

Чертежи

Зажим со смещением для квадратных головок, поворотная кнопка, цвет оранжевый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветLDD1HH1H2H3H4H5PWSКрепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1072.12122оранжевый40284,5362218,512-63212-500≤90 °C по запросу
K1072.16162оранжевый40284,5402622,516-83216-500≤90 °C по запросу
K1072.2592оранжевый50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C по запросу
K1072.25122оранжевый50355,5402621,51216402516800≤90 °C по запросу
K1072.32122оранжевый50355,5402621,51216403216800≤90 °C по запросу
K1072.32162оранжевый50355,5443025,51618403216800≤90 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33