Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы A–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение. Материал:

Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали A 2.

Исполнение: Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная.
Пружина, сталь калиброванная.
Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8,
черненая или нержавеющая сталь A2-70, калиброванная.
Указание для заказа:При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы A и B в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M3x8 или M5x10.
При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма E-H) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали.
Указание:Для закрепления стопорных элементов формы A или B использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.Функции:Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой DIN 912/DIN EN ISO 4762
Винты с цилиндрической головкой DIN 6912
Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с низкой цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма B: с внутренним зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с низкой цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма C: с внутренним зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 резьбовых отверстия для закрепления, 2 посадочных отверстия
Форма D: с внутренним зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 резьбовых отверстия для закрепления, 2 посадочных отверстия
Форма E: с наружным зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма F: с наружным зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма G: с наружным зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 резьбовых отверстия, 2 посадочных отверстия
Форма H: с наружным зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 резьбовых отверстия, 2 посадочных отверстия

1) в положении расфиксации
2) в положении фиксации
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1446 Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь 631 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь

Фиксаторы, форма A, с внутренним зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма A, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3D1D2D3=
Винт с цилиндрической головкой
DIN 7984
D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.12338AСталь1212M43H8M32313,538 по запросу
K1446.13346AСталь1818M65H8M53319,546 по запросу
K1446.112338Aнержавеющая сталь1212M43H8M32313,538 по запросу
K1446.113346Aнержавеющая сталь1818M65H8M53319,546 по запросу

Фиксаторы, форма B, с внутренним зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма B, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3Диаметр отверстия
D1
D2D3=
Винт с цилиндрической головкой
DIN 7984
D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.22338BСталь12124,23H8M32313,538 по запросу
K1446.23346BСталь18186,25H8M53319,546 по запросу
K1446.122338Bнержавеющая сталь12124,23H8M32313,538 по запросу
K1446.123346Bнержавеющая сталь18186,25H8M53319,546 по запросу

Фиксаторы, форма C, с внутренним зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма C, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3D1D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.32338CСталь1212M43H8M32313,538 по запросу
K1446.33346CСталь1818M65H8M53319,546 по запросу
K1446.132338Cнержавеющая сталь1212M43H8M32313,538 по запросу
K1446.133346Cнержавеющая сталь1818M65H8M53319,546 по запросу

Фиксаторы, форма D, с внутренним зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма D, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3Диаметр отверстия
D1
D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.42338DСталь12124,23H8M32313,538 по запросу
K1446.43346DСталь18186,25H8M53319,546 по запросу
K1446.142338Dнержавеющая сталь12124,23H8M32313,538 по запросу
K1446.143346Dнержавеющая сталь18186,25H8M53319,546 по запросу

Фиксаторы, форма E, с наружным зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма E, с наружным зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3D1D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.52338EСталь1212M43H83,2239,538 по запросу
K1446.53346EСталь1818M65H85,3331346 по запросу
K1446.152338Eнержавеющая сталь1212M43H83,2239,538 по запросу
K1446.153346Eнержавеющая сталь1818M65H85,3331346 по запросу

Фиксаторы, форма F, с наружным зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма F, с наружным зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3Диаметр отверстия
D1
D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.62338FСталь12124,23H83,2239,538 по запросу
K1446.63346FСталь18186,25H85,3331346 по запросу
K1446.162338Fнержавеющая сталь12124,23H83,2239,538 по запросу
K1446.163346Fнержавеющая сталь18186,25H85,3331346 по запросу

Фиксаторы, форма G, с наружным зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма G, с наружным зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3D1D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.72338GСталь1212M43H8M3239,538 по запросу
K1446.73346GСталь1818M65H8M5331346 по запросу
K1446.172338Gнержавеющая сталь1212M43H8M3239,538 по запросу
K1446.173346Gнержавеющая сталь1818M65H8M5331346 по запросу

Фиксаторы, форма H, с наружным зубчатым венцом

подробнее

Чертежи

Фиксаторы, форма H, с наружным зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3Диаметр отверстия
D1
D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.82338HСталь12124,23H8M3239,538 по запросу
K1446.83346HСталь18186,25H8M5331346 по запросу
K1446.182338Hнержавеющая сталь12124,23H8M3239,538 по запросу
K1446.183346Hнержавеющая сталь18186,25H8M5331346 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33