Группы товаров
Подкладные пластины для зажима со смещением для удлиненных отверстий
K1071

Подкладные пластины для зажима со смещением для удлиненных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Подкладные пластины используются для зажимов со смещением для плит с удлиненными отверстиями и толщиной плиты больше 3 или 6 мм.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1071 Подкладные пластины для зажима со смещением для удлиненных отверстий 186 kB

Чертежи

Подкладные пластины для зажима со смещением для удлиненных отверстий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаT

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1071.22 по запросу
K1071.33 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33