Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус отлит под давлением из цинкового сплава.
Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид).
Зажимные штифты и клин из нержавеющей стали.
Листовая пружина из бронзы, фосфатированная.
Исполнение: Корпус хромированный.
Поворотная кнопка, цвет черный или оранжевый, усиленная стеклянными шариками.
Зажимные штифты и клин чистые.
Указание:При вращении поворотной кнопки зажимные штифты, установленные в нижней части зажима со смещением, сводятся пружинами и прижимаются вниз. Оба зажимных штифта упираются в поверхность и зажимают зажим со смещением.Принадлежности:Подкладные пластины K1073.
Шкалы из нержавеющей стали K0759.
Принцип действия:Зажимы со смещением могут применяться в 2 разных режимах работы.

Режим работы 1:
Зажимы со смещением перемещаются.
Если зажим со смещением закреплен с подкладной плитой (К1073) или с навесным элементом резьбовым соединением, его можно перемещать по зафиксированной квадратной головке.

Режим работы 2:
Зажимы со смещением зафиксированы.
Если зажим со смещением привинчен непосредственно к плите (зафиксирован), перемещаться может квадратная головка.
Указание на чертеже:
1) Листовая пружина
2) Линия считывания для шкал
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1072 Зажим со смещением для квадратных головок 332 kB
 Техническое указание 212 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажим со смещением для квадратных головок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветLDD1HH1H2H3H4H5PWSКрепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1072.12121черный40284,5362218,512-63212-500≤90 °C по запросу
K1072.16161черный40284,5402622,516-83216-500≤90 °C по запросу
K1072.2591черный50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C по запросу
K1072.25121черный50355,5402621,51216402516800≤90 °C по запросу
K1072.32121черный50355,5402621,51216403216800≤90 °C по запросу
K1072.32161черный50355,5443025,51618403216800≤90 °C по запросу
K1072.12122оранжевый40284,5362218,512-63212-500≤90 °C по запросу
K1072.16162оранжевый40284,5402622,516-83216-500≤90 °C по запросу
K1072.2592оранжевый50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C по запросу
K1072.25122оранжевый50355,5402621,51216402516800≤90 °C по запросу
K1072.32122оранжевый50355,5402621,51216403216800≤90 °C по запросу
K1072.32162оранжевый50355,5443025,51618403216800≤90 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33