Группы товаров
Комплект крепежа для Т-образных пазов
K0951

Комплект крепежа для Т-образных пазов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Комплект фиксаторов для центровки и крепления 3- и 5-осевого зажима на столах с Т-образными пазами размера 14 или 18.
В комплекте:
8 болтов с шестигранной головкой ISO 4014 M12x60 - 12.9
8 гаек для Т-образных пазов DIN 508
8 шайб
4 установочных шпонки
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0951 Комплект крепежа для Т-образных пазов 159 kB

Чертежи

Комплект крепежа для Т-образных пазов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0951.1412Ширина паза 1414 по запросу
K0951.1812Ширина паза 1818 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33