Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Закаленное, чистое исполнение.Указание:Если высота зажима увеличивается за счет использования переходников K0941, то накладные планки должны быть заменены в соответствии с высотой.

* Включая 12 выводов K0946.05600.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0942 Планки опорные 129 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

HПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0942.1001003-осевое натяжное приспособление, базовый комплект по запросу
K0942.105*1053-осевое натяжное приспособление, базовый комплект по запросу
K0942.1251253-осевое натяжное приспособление с переходным подъемом 25 мм по запросу
K0942.1501503-осевое натяжное приспособление с переходным подъемом 50 мм по запросу
K0942.1751755-осевое натяжное приспособление, базовый комплект по запросу
K0942.180*1805-осевое натяжное приспособление, базовый комплект по запросу
K0942.2002005-осевое натяжное приспособление с переходным подъемом 25 мм по запросу
K0942.2252255-осевое натяжное приспособление с переходным подъемом 50 мм по запросу
K0942.2502505-осевое натяжное приспособление с переходным подъемом 75 mm (25 + 50) по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33