Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Специальная сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Зажимные кулачки с отверстиями для прессования вывода. Подходит для всех 3-осевых и 5-осевых зажимов.Принадлежности:Штыри зажима K0946Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0943 Зажимные кулачки стандартные 115 kB

Чертежи

Зажимные кулачки стандартные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0943.110008для всех 3- и 5-осевых натяжных приспособлений по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33