Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь 1.0503.Исполнение: Без покрытия.Указание:Зажимные кулачки для индивидуальной обработки при выполнении особых задач по зажиму. Подходит для всех 3-осевых и 5-осевых зажимов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0944 Зажимные кулачки необработанные 128 kB

Чертежи

Зажимные кулачки необработанные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0944.210020для всех 3- и 5-осевых натяжных приспособлений по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33