Группы товаров
Центрирующий затяжной болт UNILOCK системный размер 80 мм
K1012

Центрирующий затяжной болт UNILOCK системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закалённые и воронёные.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Благодаря центрирующим затяжным болтам возможно устанавливать основные модули на станочных столах.
Центрирующие затяжные болты можно зажимать в гнездах цангового зажима. Позиция модуля определяется шпинделем/системой управления машины.

Возможность использования в Weldon, Whistle Notch и цанговых патронах.
Точность повторения: < 0,021 мм
Точность позиционирования: < 0,049 мм

Функция амортизации для защиты станочного шпинделя
Ход демпфера: 5,4 мм
Внимание: превышение хода демпфера 5,4 мм может привести к повреждениям станка.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Центрирующий затяжной болт UNILOCK системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1012.1240смотри чертеж по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33