Группы товаров
5-осевой зажимной болт UNILOCK для крепления заготовки, системный размер 80 мм
K0968

5-осевой зажимной болт UNILOCK для крепления заготовки,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закалённые и воронёные.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовки. Зажимные болты можно соединить с заготовкой болтами и установить вместе на базовый модуль или конструкционный зажимной модуль. Зажимные болты привинчиваются к заготовке с помощью призонных болтов (K0970, K0971).

Чертежи

5-осевой зажимной болт UNILOCK для крепления заготовки, системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0968.12A1218,4 по запросу
K0968.16A1621,1 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33