Группы товаров
5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм
K0966

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая инструментальная сталь.Исполнение: однокомпонентные.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:5-осевые понижающие адаптеры UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок.
С помощью призонных болтов UNILOCK для крепления эти заготовки позиционируются с использованием понижающего адаптера и затем привинчиваются.
Особенности:
RoHS

Чертежи

5-осевой понижающий адаптер UNILOCK системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1D2D3HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0966.50116111640215020 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33