Группы товаров
Зажимной болт UNILOCK с соединением типа «ласточкин хвост», 
типоразмер 80 мм
K1975

Зажимной болт UNILOCK с соединением типа «ласточкин хвост»,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закалённые и воронёные.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Зажимные болты UNILOCK с соединением типа «ласточкин хвост» предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.
Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.
Для закрепления зажимного болта не требуется резьба, поскольку он крепится с помощью соединения типа «ласточкин хвост» в зажимной кромке заготовки.

Может быть достигнуто зажимное усилие до 15 000 Н.
При закреплении зажимного бола необходимо соблюдать следующие моменты затяжки:
— для материалов из стали: 55 Нм;
— для материалов из алюминия: 17 Нм.

Зажимной болт UNILOCK с соединением типа «ласточкин хвост» разрешается использовать только без функции «Турбо» зажимного модуля.

При многократном вкручивании (в точно центрированный разъем) зажимных болтов с соединением типа «ласточкин хвост», необходимо учитывать ориентацию поверхностей золотника. В случае зажимного болта с соединением типа «ласточкин хвост» формы B угол фиксации относительно поверхности золотника должен составлять 90°.
Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:— Крепежная резьба в заготовке не требуется.
— Небольшая монтажная глубина за счет соединения типа «ласточкин хвост».
Объем поставки1 зажимной болт UNILOCK с соединением типа «ласточкин хвост» с крепежным болтом.Указание на чертеже:
1) Однократное вворачивание, временный разъем
2) Многократное вворачивание, точно центрированный разъем

a) Контрольная волна. Проверка с помощью шаров
b) шары
c) для поверхности золотника
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной болт UNILOCK с соединением типа «ласточкин хвост», 
типоразмер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2HH1H2H3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1975.140320308A39,53235,1353,23,33,58 по запросу
K1975.240320308B39,53235,1353,23,33,58 по запросу
K1975.340320308C39,53235,1353,23,33,58 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33