Группы товаров
5-осевой базовый модуль UNILOCK Системный размер 80 мм
K0960

5-осевой базовый модуль UNILOCK Системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Базовые модули для 5-осевой обработки UNILOCK адаптируются непосредственно под станочные столы с системой координатно-фиксирующих отверстий или станочные столы в исполнении с Т-образными пазами, а также на паллеты с координатной сеткой с шагом 40/50 мм, типоразмера M12. Они подходят к системе нулевого базирования UNILOCK с зажимным штифтом UNILOCK. С соответствующим адаптерным зажимным штифтом возможна установка непосредственно на стандартные системы нулевого базирования.

Зажимные штифты UNILOCK обеспечивают в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 следующие удерживающие усилия:
– удерживающее усилие (M10) 35 000 Н
– удерживающее усилие (M12) 50 000 Н
– удерживающее усилие (M16) 75 000 Н
Удерживающее усилие с винтом с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762-12.9

Зажим зажимных штифтов в зажимном модуле должен производиться только в комплекте с установленной сменной наладкой.
По запросу:Со стопорением вращения

Чертежи (общий обзор)

5-осевой базовый модуль UNILOCK Системный размер 80 мм

5-осевой базовый модуль UNILOCKcистемный размер 80 мм, Форма А

подробнее

Чертежи

5-осевой базовый модуль UNILOCKcистемный размер 80 мм, Форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Форма

Тип формыHDD1SWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0960.1207550400Опора без удлиненного отверстияAбез защиты от проворачивания758012650153,64 по запросу
K0960.1210050400Опора без удлиненного отверстияAбез защиты от проворачивания1008012650154,6 по запросу

5-осевой базовый модуль UNILOCK cистемный размер 80 мм, Форма В

подробнее

Чертежи

5-осевой базовый модуль UNILOCK cистемный размер 80 мм, Форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Форма

Тип формыHDD1SWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0960.12125500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1258012650156,8 по запросу
K0960.12150500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1508012650157,8 по запросу
K0960.12175500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1758012650159,26 по запросу
K0960.16125500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1258016650156,55 по запросу
K0960.16150500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1508016650157,6 по запросу
K0960.16175500Опора с удлиненным отверстиемAбез защиты от проворачивания1758016650158,45 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33