Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Зажимной модуль, улучшенная сталь.
Опорная пластина, сталь 1.1730.
Исполнение: Функциональные поверхности зажимных модулей закаленные и шлифованные.
Опорная пластина шлифованная с обеих сторон.
Указание:Готовые натяжные станции для многократного зажима со встроенными зажимами UNILOCK ERGO 138. Натяжные станции крепятся с помощью прижимных скоб или путем привинчивания непосредственно к станочному столу.
Общепринятые схемы растачивания с задней стороны для крепления предварительно центрированы.
Натяжные станции можно выравнивать по эталонным отверстиям 14H7.
Зажимные модули централизованно приводятся в действие посредством пневматического соединения.
Высокое зажимное усилие обеспечивается при помощи встроенных пружин (узел зажимается без давления).
Разжатие происходит пневматически.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными винтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие:
– зажимное усилие (M10) 35 000 Н/модуль
– зажимное усилие (M12) 50 000 Н/модуль
- зажимное усилие (M16) 75 000 Н/модуль
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой согласно DIN EN ISO 4762-12.9.

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.
Технические данные:- Усилие зажима с функцией «Турбо» 18 кН/модуль.
- Давление открытия: 6 бар, промасленный воздух.
- Давление турбо: 6 бар.
- Патрубок для подвода воздуха: G1/4.
- Точность воспроизведения ≤ 0,005 мм.
- Эталонные отверстия 14H7 для выравнивания зажимной плиты.
По запросу:Зажимная станция специальных размеров.Принадлежности:UNILOCK зажимная скоба для натяжных станций UNILOCK K1869.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1009 Натяжная станция UNILOCK 264 kB
 Техническая информация по системе зажима «Нулевая точка» 123 kB

Чертежи (общий обзор)

Натяжная станция UNILOCK

Зажимная станция UNILOCK, четверная

подробнее

Чертежи

Зажимная станция UNILOCK, четверная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2ФормаТип формывес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1009.42003953954-кратныйAбез защиты от проворачивания35 по запросу

Зажимная станция UNILOCK, шестерная

подробнее

Чертежи

Зажимная станция UNILOCK, шестерная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2ФормаТип формывес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1009.62005953956-кратныйAбез защиты от проворачивания52,2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33