Группы товаров
Понижающий адаптер UNILOCK, системный размер 138 мм
K2354

Понижающий адаптер UNILOCK, системный размер 138 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус, инструментальная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.
Исполнение: Мягкий основной корпус, функциональные поверхности шлифованные.
Зажимные болты, оксидированные. Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.
Указание:Понижающие адаптеры UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовки. Понижающие адаптеры можно соединять с заготовкой болтами и устанавливать вместе на пневматических зажимных модулях. Указание на чертеже:
1) Винт с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762
2) Центрирующий затяжной болт = форма A
компенсационный зажимной болт = форма B
Зажимной болт = форма C
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2354 Понижающий адаптер UNILOCK, системный размер 138 мм 192 kB

Чертежи

Понижающий адаптер UNILOCK, системный размер 138 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D3HH1H2H3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2354.113810010AЦентрирующий Штифт1388025M1010025,5510 по запросу
K2354.213810010BБалансировочные болты1388025M1010025,5510 по запросу
K2354.313810010CЗажимные Болты1388025M1010025,5510 по запросу
K2354.113810012AЦентрирующий Штифт1388025M1210028510 по запросу
K2354.213810012BБалансировочные болты1388025M1210028510 по запросу
K2354.313810012CЗажимные Болты1388025M1210028510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33