Группы товаров
UNILOCK защитные штревели для зажимных модулей
K1010

UNILOCK защитные штревели для зажимных модулей

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: анодированы.Указание:Защитные болты для закрытия отверстия.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1010 UNILOCK защитные штревели для зажимных модулей 252 kB
 Техническая информация по системе зажима «Нулевая точка» 123 kB

Чертежи

UNILOCK защитные штревели для зажимных модулей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1010.040смотри чертеж по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33