Группы товаров
Расширения зажимных модулей UNILOCK ESM 138-C
K2353

Расширения зажимных модулей UNILOCK ESM 138-C

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Расширения модуля могут быть установлены на зажимных модулях UNILOCK через два интерфейса изменения нулевой точки. Монтаж возможен с шагом 200 мм между двумя зажимными модулями. Расширения модулей обеспечивают быструю и повторяемую замену приспособлений или заготовок в рабочей зоне станка. Системы зажима обеспечивают оптимальный доступ для обработки заготовок посредством расширенных или наклонных сопряжений для смены инструмента. Кроме того, использование расширенных модулей обеспечивает выравнивание по центру рабочей зоны станка.
Возможна обработка с нескольких сторон благодаря ориентированному позиционированию зажимного положения.
Материал:Основной корпус, инструментальная сталь.
Зажимной модуль, цементируемая сталь.
Исполнение: Зажимной модуль - функциональные поверхности цементированные и шлифованные.Указание:Высокие зажимные усилия обеспечивается при помощи встроенных пружин (узел зажимается без давления).
Разжатие происходит пневматически.
Даже при падении давления или колебаниях подачи сжатого воздуха сохраняется полное усилие втягивания.

Все зажимные модули в стандартной комплектации имеют функцию «Турбо». Короткий импульс воздуха на воздушном патрубке «Турбо» значительно увеличивает обычное усилие втягивания, которое достигается за счет пружин. Это означает, что зажимные модули также отлично подходят для обработки резанием в тяжелых режимах.

Рекомендуется использовать функцию «Турбо» для максимальной силы втягивания.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие:
- зажимное усилие (M10) 35 000 Н
- зажимное усилие (M12) 50 000 Н
- зажимное усилие (M16) 75 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762-12.9

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.

За счет одинакового размера зажимных болтов для всех зажимных модулей и совместимости с 5-осевой системой зажимных модулей 80 обеспечивается разнообразие вариантов применения.
Технические данные:- Усилие вставки с функцией «Турбо» 25 кН.
- Системное давление 6 бар, промасленный воздух.
- Повторяемость ≤0,005 мм.
- Оптимальное подключение для воздуха очистки.
Диапазон температур:от +5 °C до +60 °C.Преимущества:- Функция «Турбо» в стандартной комплектации.
- Точность повторения ≤ 0,005 мм.
- Позиционирование с помощью укороченного конуса.
- Высокое усилие зажима.
- Оптимизация времени оснастки.
Принадлежности:Зажимной болт K0967.
Защитные штревели для зажимных модулей K1010.
Крышка для защитных модулей K1010.
Указание на чертеже:
1) Монтажная резьба грузовой скобы для балансировки распределения веса при повороте
2) Воздушный патрубок G1/8, функция «Турбо»
3) Воздушный патрубок G1/8, открывание
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2353 Расширения зажимных модулей UNILOCK ESM 138-C 286 kB
 Техническая информация по системе зажима «Нулевая точка» 123 kB

Чертежи

Расширения зажимных модулей UNILOCK ESM 138-C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1B2B3B4D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4P=Рабочее
давление,
бар
Усилие зажима
с функцией Turbo
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2353.138150113810055107,6551381211503563,5352183382001256253625 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33