- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2031_ABouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés, forme... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.Finition :Corps de base noir.Nota :Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | D1 | H | L | L1 | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2031.2020081520 | A | carré | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.2222081520 | A | carré | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.2525081520 | A | carré | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3030081520 | A | carré | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3030082530 | A | carré | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.3232081520 | A | carré | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3434081520 | A | carré | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3535081520 | A | carré | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3838081520 | A | carré | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4040081520 | A | carré | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4040082530 | A | carré | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.4545081520 | A | carré | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5050081520 | A | carré | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5050082530 | A | carré | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.2020101520 | A | carré | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.2222101520 | A | carré | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.2525101520 | A | carré | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3030101520 | A | carré | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3030102530 | A | carré | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.3232101520 | A | carré | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3434101520 | A | carré | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3535101520 | A | carré | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3838101520 | A | carré | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4040101520 | A | carré | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4040102530 | A | carré | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.4545101520 | A | carré | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5050101520 | A | carré | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5050102530 | A | carré | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.2525121520 | A | carré | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3030121520 | A | carré | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3030122530 | A | carré | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.3232121520 | A | carré | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3434121520 | A | carré | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3535121520 | A | carré | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.3838121520 | A | carré | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4040121520 | A | carré | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4040122530 | A | carré | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | Sur demande | | K2031.4545121520 | A | carré | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5050121520 | A | carré | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5050122530 | A | carré | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|