Groupes de marchandise
Bouchon à insert taraudépour tube carré
K0430

Bouchon à insert taraudé pour tube carré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouchon : thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Plastique : noir.
Laiton : nickelé.
Nota :Les bouchons sont utilisés pour la fixation de pieds réglables et de pieds articulés sur des tubes carrés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0430 Bouchon à insert taraudépour tube carré 206 kB

Dessins

Bouchon à insert taraudépour tube carré

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCL

SAssorti au
carré
Charge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0430.103015M103027,5332730 x 1,55 Sur demande
K0430.123015M123027,5332730 x 1,55 Sur demande
K0430.143015M143027,5332730 x 1,55 Sur demande
K0430.163015M163027,5332730 x 1,55 Sur demande
K0430.103020M103026,5332730 x 25 Sur demande
K0430.123020M123026,5332730 x 25 Sur demande
K0430.143020M143026,5332730 x 25 Sur demande
K0430.163020M163026,5332730 x 25 Sur demande
K0430.104015M104037,5433540 x 1,58 Sur demande
K0430.124015M124037,5433540 x 1,58 Sur demande
K0430.144015M144037,5433540 x 1,58 Sur demande
K0430.164015M164037,5433540 x 1,58 Sur demande
K0430.204015M204037,5433540 x 1,58 Sur demande
K0430.104020M104036,5433540 x 210 Sur demande
K0430.124020M124036,5433540 x 210 Sur demande
K0430.144020M144036,5433540 x 210 Sur demande
K0430.164020M164036,5433540 x 210 Sur demande
K0430.204020M204036,5433540 x 210 Sur demande
K0430.104025M104035,5433540 x 2,510 Sur demande
K0430.124025M124035,5433540 x 2,510 Sur demande
K0430.144025M144035,5433540 x 2,510 Sur demande
K0430.164025M164035,5433540 x 2,510 Sur demande
K0430.204025M204035,5433540 x 2,510 Sur demande
K0430.104030M104034,5433540 x 310 Sur demande
K0430.124030M124034,5433540 x 310 Sur demande
K0430.144030M144034,5433540 x 310 Sur demande
K0430.164030M164034,5433540 x 310 Sur demande
K0430.204030M204034,5433540 x 310 Sur demande
K0430.104040M104032,5433540 x 410 Sur demande
K0430.124040M124032,5433540 x 410 Sur demande
K0430.144040M144032,5433540 x 410 Sur demande
K0430.164040M164032,5433540 x 410 Sur demande
K0430.204040M204032,5433540 x 410 Sur demande
K0430.125015M125047,5554450 x 1,58 Sur demande
K0430.145015M145047,5554450 x 1,58 Sur demande
K0430.165015M165047,5554450 x 1,58 Sur demande
K0430.205015M205047,5554450 x 1,58 Sur demande
K0430.125020M125046,5554450 x 212 Sur demande
K0430.145020M145046,5554450 x 212 Sur demande
K0430.165020M165046,5554450 x 212 Sur demande
K0430.205020M205046,5554450 x 212 Sur demande
K0430.125025M125045,5554450 x 2,512 Sur demande
K0430.145025M145045,5554450 x 2,512 Sur demande
K0430.165025M165045,5554450 x 2,512 Sur demande
K0430.205025M205045,5554450 x 2,512 Sur demande
K0430.125030M125044,5554450 x 312 Sur demande
K0430.145030M145044,5554450 x 312 Sur demande
K0430.165030M165044,5554450 x 312 Sur demande
K0430.205030M205044,5554450 x 312 Sur demande
K0430.125040M125042,5554450 x 412 Sur demande
K0430.145040M145042,5554450 x 412 Sur demande
K0430.165040M165042,5554450 x 412 Sur demande
K0430.205040M205042,5554450 x 412 Sur demande
K0430.146020M146056,5554560 x 212 Sur demande
K0430.166020M166056,5554560 x 212 Sur demande
K0430.206020M206056,5554560 x 212 Sur demande
K0430.146030M146054,5554560 x 312 Sur demande
K0430.166030M166054,5554560 x 312 Sur demande
K0430.206030M206054,5554560 x 312 Sur demande
K0430.146040M146052,5554560 x 412 Sur demande
K0430.166040M166052,5554560 x 412 Sur demande
K0430.206040M206052,5554560 x 412 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33