Groupes de marchandise
PatinDIN 6311 extension de gamme
K0392

Patin DIN 6311 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier : cémenté. Jonc de maintien en acier à ressort.
Inox : naturel. Jonc de maintien en inox.
Finition :Acier : bruni.
Inox : naturel.
Nota :Pour le montage, incliner la vis autant que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté.Indication de dessin :
Forme S : patin avec jonc
Forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc

1) Surface d’appui
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0392 PatinDIN 6311 extension de gamme 184 kB

Dessins

PatinDIN 6311 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeD1D2D4H1H2P1pour vis sans
tête à patin
DIN 6332
CAOAcc.PrixCommander
K0392.06acierS124,61072,54M6 Sur demande
K0392.08acierS166,112945M8 Sur demande
K0392.10acierS208,1151156M10 Sur demande
K0392.12acierS258,1181377M12 Sur demande
K0392.16acierS3212,1221577,5M16 Sur demande
K0392.20acierS4015,6281698M20 Sur demande
K0392.108acierT256,112844,5M8 Sur demande
K0392.110acierT328,1181066M10 / M12 Sur demande
K0392.116acierT4012,1221277M16 Sur demande
K0392.061acier inoxydableS124,61072,54M6 Sur demande
K0392.081acier inoxydableS166,112945M8 Sur demande
K0392.101acier inoxydableS208,1151156M10 Sur demande
K0392.121acier inoxydableS258,1181377M12 Sur demande
K0392.161acier inoxydableS3212,1221577,5M16 Sur demande
K0392.201acier inoxydableS4015,6281698M20 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33