Groupes de marchandise
Piedavec amortisseur de vibrations
K0670

Pied avec amortisseur de vibrations

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase acier ou Inox 1.4404.
Amortisseur élastomère PUR (Sylomer V12).

Finition :Embase zinguée passivée bleue ou naturelle.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota :

Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème.
Cette charge statique correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en termes d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm².
La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l‘embase de pied articulé.

Indication de dessin :
1) Amortisseur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0670 Piedavec amortisseur de vibrations 221 kB
 Caractéristiques techniques du pied articulé avec amortisseur de vibrations 49,6 kB

Dessins

Piedavec amortisseur de vibrations

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseDD1D2HH1
(pour une pression de
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Charge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0670.036acier3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 Sur demande
K0670.046acier4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 Sur demande
K0670.056acier56509194 / 2,8 / 1,90,705 Sur demande
K0670.074acier74689214 / 2,8 / 1,91,372 Sur demande
K0670.1036acier inoxydable3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 Sur demande
K0670.1046acier inoxydable4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 Sur demande
K0670.1056acier inoxydable56509194 / 2,8 / 1,90,705 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33