- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2031_BBouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés, forme... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.Finition :Corps de base noir.Nota :Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | B | D1 | H | L | L1 | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2031.4020081520 | B | rectangulaire | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4025081520 | B | rectangulaire | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4030081520 | B | rectangulaire | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5020081520 | B | rectangulaire | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5025082530 | B | rectangulaire | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5030081015 | B | rectangulaire | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | Sur demande | | K2031.5030081520 | B | rectangulaire | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6025081520 | B | rectangulaire | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6030081520 | B | rectangulaire | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6040081520 | B | rectangulaire | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4020101520 | B | rectangulaire | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4025101520 | B | rectangulaire | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4030101520 | B | rectangulaire | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5020101520 | B | rectangulaire | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5025102530 | B | rectangulaire | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5030101015 | B | rectangulaire | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | Sur demande | | K2031.5030101520 | B | rectangulaire | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6025101520 | B | rectangulaire | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6030101520 | B | rectangulaire | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6040101520 | B | rectangulaire | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.4030121520 | B | rectangulaire | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.5030121015 | B | rectangulaire | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | Sur demande | | K2031.5030121520 | B | rectangulaire | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6030121520 | B | rectangulaire | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | Sur demande | | K2031.6040121520 | B | rectangulaire | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|