Groupes de marchandise
Vis creuses pour pieds réglables en acier
K2346

Vis creuses pour pieds réglables en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :zinguées ou phosphatées noires.Nota :Ces pieds réglables sont composés d’une broche filetée et d’une embase.
L’embase adaptée doit être choisie en fonction du diamètre intérieur D1.
Sur demande :Vis creuse avec ouverture de clé plus petite.Accessoires :Embase K2347.
Écrou K2348.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2346 Vis creuses pour pieds réglables en acier 186 kB
 Instructions de montage du pied réglable avec vis creuse 193 kB

Dessins

Vis creuses pour pieds réglables en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
D

D1HH1LSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K2346.112413X085zinguéM24x21310515852460 Sur demande
K2346.113622X095zinguéM36x22212015954190 Sur demande
K2346.113622X170zinguéM36x222195151704190 Sur demande
K2346.122413X085phosphatéM24x21310515852460 Sur demande
K2346.123622X095phosphatéM36x22212015954190 Sur demande
K2346.123622X170phosphatéM36x222195151704190 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33