Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable acier ou Inox
K0672

Embase pour pied réglable acier ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Embase en acier ou Inox 1.4301.

Finition :Acier chromé. Inox poli.
Inox grenaillé.
Nota :Les pieds réglables se composent d’une broche filetée et d’une embase.
Chaque broche filetée peut être combinée avec chaque type d'embase.
Broches filetées assorties : voir K0669.
Indication de dessin :
1) X pour taille de broche :
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0672 Embase pour pied réglable acier ou Inox 174 kB

Dessins (aperçu complet)

Embase pour pied réglable acier ou Inox

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme A

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.10801acierA8020 Sur demande
K0672.10802acier inoxydableA8020 Sur demande

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme B

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.21251acierB12540 Sur demande
K0672.21252acier inoxydableB12540 Sur demande

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme C

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.30801acierC8020 Sur demande
K0672.30802acier inoxydableC8020 Sur demande

Embase pour pied réglable
acier ou Inox, forme D

plus d'infos

Dessins

Embase pour pied réglableacier ou Inox, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeDCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0672.40801acierD8020 Sur demande
K0672.40802acier inoxydableD8020 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33