Groupes de marchandise
Pieds réglables en inox
conformes FDA
K2322

Pieds réglables en inox conformes FDA

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase, broche filetée en inox 1.4301.
Revêtement en caoutchouc (EPDM), conforme FDA.

Finition :Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, brute.
Revêtement en caoutchouc bleu.
Nota :Pieds réglables en inox avec broche filetée pivotante et surface d’appui en caoutchouc. Le revêtement en caoutchouc solide est solidarisé à l’embase en tôle par vulcanisation. Le revêtement en caoutchouc assure une excellente adhérence au sol. Il permet d’amortir les bruits de structure et de réduire la propagation des vibrations et des chocs au sol.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille de broche M16 ou de la longueur de broche L=150, l’ouverture de clé repose sur deux pans.

Livrés avec écrou adapté.
Sur demande :

Embase et broche filetée en inox 1.4401.
Revêtement en caoutchouc NBR, noir.

Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2322 Pieds réglables en inox conformes FDA 241 kB

Dessins (aperçu complet)

Pieds réglables en inox
conformes FDA

Pieds réglables en inox conformes FDA, forme A

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables en inox conformes FDA, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HH1H2LSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K2322.105010X100A50M102413232100144 Sur demande
K2322.105010X50A50M1024823250144 Sur demande
K2322.105012X100A50M122413232100144 Sur demande
K2322.105012X150A50M122418535150104 Sur demande
K2322.105012X50A50M1224823250144 Sur demande
K2322.106010X100A60M102713535100147 Sur demande
K2322.106010X50A60M1027853550147 Sur demande
K2322.106012X100A60M122713535100147 Sur demande
K2322.106012X150A60M122719040150107 Sur demande
K2322.106012X200A60M122724040200107 Sur demande
K2322.106012X50A60M1227853550147 Sur demande
K2322.106016X150A60M162719040150137 Sur demande
K2322.106016X200A60M162724040200137 Sur demande
K2322.108010X100A80M1030137371001410 Sur demande
K2322.108010X125A80M1030162371251410 Sur demande
K2322.108010X50A80M10308737501410 Sur demande
K2322.108010X75A80M103011237751410 Sur demande
K2322.108012X100A80M1230137371001410 Sur demande
K2322.108012X125A80M1230162371251410 Sur demande
K2322.108012X150A80M1230192421501010 Sur demande
K2322.108012X50A80M12308737501410 Sur demande
K2322.108012X75A80M123011237751410 Sur demande
K2322.108016X100A80M1630142421001310 Sur demande
K2322.108016X125A80M1630167421251310 Sur demande
K2322.108016X150A80M1630192421501310 Sur demande
K2322.108016X200A80M1630242422001310 Sur demande
K2322.108016X75A80M163011742751310 Sur demande
K2322.108020X100A80M2030142421001710 Sur demande
K2322.108020X125A80M2030167421251710 Sur demande
K2322.108020X150A80M2030192421501710 Sur demande
K2322.108020X200A80M2030242422001710 Sur demande
K2322.110016X150A100M1633196461501315 Sur demande
K2322.110016X200A100M1633246462001315 Sur demande
K2322.110020X100A100M2033146461001715 Sur demande
K2322.110020X125A100M2033171461251715 Sur demande
K2322.110020X150A100M2033196461501715 Sur demande
K2322.110020X200A100M2033246462001715 Sur demande

Pieds réglables en inox conformes FDA, forme B

plus d'infos

Dessins

Pieds réglables en inox conformes FDA, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD

D1HH1H2LSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K2322.206010X100B4560M102713535100147 Sur demande
K2322.206010X50B4560M1027853550147 Sur demande
K2322.206012X100B4560M122713535100147 Sur demande
K2322.206012X150B4560M122719040150107 Sur demande
K2322.206012X200B4560M122724040200107 Sur demande
K2322.206012X50B4560M1227853550147 Sur demande
K2322.206016X150B4560M162719040150137 Sur demande
K2322.206016X200B4560M162724040200137 Sur demande
K2322.208010X100B5480M1030137371001410 Sur demande
K2322.208010X125B5480M1030162371251410 Sur demande
K2322.208010X50B5480M10308737501410 Sur demande
K2322.208010X75B5480M103011237751410 Sur demande
K2322.208012X100B5480M1230137371001410 Sur demande
K2322.208012X125B5480M1230162371251410 Sur demande
K2322.208012X150B5480M1230192421501010 Sur demande
K2322.208012X50B5480M12308737501410 Sur demande
K2322.208012X75B5480M123011237751410 Sur demande
K2322.208016X100B5480M1630142421001310 Sur demande
K2322.208016X125B5480M1630167421251310 Sur demande
K2322.208016X150B5480M1630192421501310 Sur demande
K2322.208016X200B5480M1630242422001310 Sur demande
K2322.208016X75B5480M163011742751310 Sur demande
K2322.208020X100B5480M2030142421001710 Sur demande
K2322.208020X125B5480M2030167421251710 Sur demande
K2322.208020X150B5480M2030192421501710 Sur demande
K2322.208020X200B5480M2030242422001710 Sur demande
K2322.210016X150B69100M1633196461501315 Sur demande
K2322.210016X200B69100M1633246462001315 Sur demande
K2322.210020X100B69100M2033146461001715 Sur demande
K2322.210020X125B69100M2033171461251715 Sur demande
K2322.210020X150B69100M2033196461501715 Sur demande
K2322.210020X200B69100M2033246462001715 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33