Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Plastique PA 6.
Finition :Bruni.
Plastique noir.
Nota :Convient aux vis à patins.Indication de dessin :
1) Surface d’appui
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0393 Patin 246 kB

Dessins

Patin
Patin

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière du corps de baseD1D2D4H1H2L5Convient au
vis sans tête
CAOAcc.PrixCommander
K0393.06Aacier154,48,67,62,53,8M6 Sur demande
K0393.08Aacier185,91293,54,4M8 Sur demande
K0393.10Aacier217,9151145M10 Sur demande
K0393.12Aacier257,9181356,9M12 Sur demande
K0393.206Apolyamide154,48,67,62,53,8M6 Sur demande
K0393.208Bpolyamide185,91293,54,4M8 Sur demande
K0393.210Cpolyamide217,9151145M10, M12 Sur demande
K0393.212Cpolyamide257,9181356,9M10, M12 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33