Groupes de marchandise
Vérin support automatisable
K2160

Vérin support automatisable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins supports permettent de réduire les vibrations de la pièce lors de l'usinage.
Toutes les pièces mobiles sont étanches à la pénétration de liquide de refroidissement, de poussière et de copeaux.
Matière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni. Doigt d'appui traité et bruni.Nota :Mode d'emploi :Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Accessoires :Supports à bille oscillante K0282.
Pieds de positionnement K0298.
Pieds de positionnement K0299.
Boulons d'appui K0307.
Contenu de la livraisonK2160.05012 : 2x tige de positionnement Ø 6 (h7) x 20, bouchon de protection pour taraudage.

K2160.10016 : 2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 25, bouchon de protection pour taraudage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2160 Vérin support automatisable 213 kB

Dessins

Vérin support automatisable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBB1B2DD1D2D3
pour vis
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=force du ressort (N)F
max. kN
Couple
de serrage
max. Nm
Course
S
SWCAOAcc.PrixCommander
K2160.05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 Sur demande
K2160.10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33