- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- K0350
Cimblot à bout sphérique, forme A
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
- K0350
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé forme D
- K0352
Cimblot cylindrique rectifié
- K0353
Cimblot cylindrique non rectifié
- K0354
Cimblot dégagé rectifié
- K0355
Cimblot dégagé non rectifié
- K0356
Lardon expansible
- K0292
Têtes d’appui en acier, trempé et rectifié, sans centrage
- K1832
Têtes d'appui avec capteur d'appui
- K0293
Pied lisse et cimblot DIN 6321
- K1094
Cimblot avec taraudage
- K1095
Douilles de fixation pour cimblot
- K0298
Pied fileté
- K0299
Pied fileté
- K0300
Colonne d’appui mâle
- K0301
Colonne d‘appui femelle
- K1302
Rallonge
- K0294
Têtes d’appui en acier, trempé et bruni
- K0295
Tête d’appui à embase
- K0296
Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)
- K1105
Tête d’appui à surface réduite filetée
- K1105
Tête d’appui à surface réduite taraudée
- K0303
Pied de position
- K0297
Support réglable
- K0305
Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié
- K0306
Appui de bride réglable avec contre-écrou
- K0307
Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie
- K1200
Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9.
- K0308
Vérin
- K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
- K0581
Butée réglable, inox avec capteur d’état
- K1633
Fermeture de porte en plastique pour profilé aluminium à amortisseur ou magnétique
- K1214
Butée coulissante pour profilés rainurés
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0307Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement ou laiton.Finition :Acier traité et bruni. Laiton poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | B | D | E | H | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0307.06030 | acier de traitement | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 |  | | Sur demande | | K0307.06040 | acier de traitement | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 |  | | Sur demande | | K0307.06050 | acier de traitement | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 |  | | Sur demande | | K0307.08036 | acier de traitement | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 |  | | Sur demande | | K0307.08046 | acier de traitement | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 |  | | Sur demande | | K0307.08056 | acier de traitement | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 |  | | Sur demande | | K0307.10042 | acier de traitement | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 |  | | Sur demande | | K0307.10048 | acier de traitement | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 |  | | Sur demande | | K0307.10058 | acier de traitement | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 |  | | Sur demande | | K0307.10068 | acier de traitement | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 |  | | Sur demande | | K0307.12048 | acier de traitement | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | Sur demande | | K0307.12070 | acier de traitement | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 |  | | Sur demande | | K0307.12080 | acier de traitement | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 |  | | Sur demande | | K0307.16055 | acier de traitement | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | Sur demande | | K0307.16075 | acier de traitement | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 |  | | Sur demande | | K0307.16085 | acier de traitement | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 |  | | Sur demande | | K0307.12148 | laiton | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | Sur demande | | K0307.16155 | laiton | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|