Groupes de marchandise
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
K0289

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme, F, M C : acier à outils.
Forme K : POM.
Forme E : inox.
Forme O : inox avec surface diamantée.
Forme P : inox surface polyuréthane.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, couleur naturelle.
Insert :
Forme C, F trempé et bruni.
Forme M : avec picots en carbure, bruni.
Forme K : blanc.
Forme E : trempé, naturel.
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P : surface polyuréthane, dureté 60°Shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0289 Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable 219 kB

Dessins (aperçu complet)

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert acier avec plat, lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme C, insert acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1H2ESWSW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert en acier
CAOAcc.PrixCommander
K0289.110X015C15M10101741019,61731319K0385.10108  Sur demande
K0289.110X030C30M10101741019,61731319K0385.10108  Sur demande
K0289.110X050C50M10101741019,61731319K0385.10108  Sur demande
K0289.112X020C20M12121941021,91951530K0385.12108  Sur demande
K0289.112X040C40M12121941021,91951530K0385.12108  Sur demande
K0289.112X060C60M12121941021,91951530K0385.12108  Sur demande
K0289.116X025C25M16162341027,72462050K0385.16108  Sur demande
K0289.116X050C50M16162341027,72462050K0385.16108  Sur demande
K0289.116X080C80M16162341027,72462050K0385.16108  Sur demande
K0289.120X030C30M20202441034,63082385K0385.20108  Sur demande
K0289.120X060C60M20202441034,63082385K0385.20108  Sur demande
K0289.120X100C100M20202441034,63082385K0385.20108  Sur demande
K0289.124X040C40M24253041041,6361028121K0385.25108  Sur demande
K0289.124X100C100M24253041041,6361028121K0385.25108  Sur demande

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1H2ESWSW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Référence
pour
insert en inox
CAOAcc.PrixCommander
K0289.210X015E15M10101741019,61731319K0385.10102  Sur demande
K0289.210X030E30M10101741019,61731319K0385.10102  Sur demande
K0289.210X050E50M10101741019,61731319K0385.10102  Sur demande
K0289.212X020E20M12121941021,91951530K0385.12102  Sur demande
K0289.212X040E40M12121941021,91951530K0385.12102  Sur demande
K0289.212X060E60M12121941021,91951530K0385.12102  Sur demande
K0289.216X025E25M16162341027,72462050K0385.16102  Sur demande
K0289.216X050E50M16162341027,72462050K0385.16102  Sur demande
K0289.216X080E80M16162341027,72462050K0385.16102  Sur demande
K0289.220X030E30M20202441034,63082385K0385.20102  Sur demande
K0289.220X060E60M20202441034,63082385K0385.20102  Sur demande
K0289.220X100E100M20202441034,63082385K0385.20102  Sur demande
K0289.224X040E40M24253041041,6361028121K0385.25102  Sur demande
K0289.224X100E100M24253041041,6361028121K0385.25102  Sur demande

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, insert à picots avec plat, strié

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, insert à picots avec plat, strié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1H2ESWSW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert à picots
CAOAcc.PrixCommander
K0289.310X015F15M10101741019,61731319K0385.1010  Sur demande
K0289.310X030F30M10101741019,61731319K0385.1010  Sur demande
K0289.310X050F50M10101741019,61731319K0385.1010  Sur demande
K0289.312X020F20M12121941021,91951530K0385.1210  Sur demande
K0289.312X040F40M12121941021,91951530K0385.1210  Sur demande
K0289.312X060F60M12121941021,91951530K0385.1210  Sur demande
K0289.316X025F25M16162341027,72462050K0385.1610  Sur demande
K0289.316X050F50M16162341027,72462050K0385.1610  Sur demande
K0289.316X080F80M16162341027,72462050K0385.1610  Sur demande
K0289.320X030F30M20202441034,63082385K0385.2010  Sur demande
K0289.320X060F60M20202441034,63082385K0385.2010  Sur demande
K0289.320X100F100M20202441034,63082385K0385.2010  Sur demande
K0289.324X040F40M24253041041,6361028121K0385.2510  Sur demande
K0289.324X100F100M24253041041,6361028121K0385.2510  Sur demande

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1H2ESWSW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert en POM
CAOAcc.PrixCommander
K0289.710X015K15M10101741019,6173134K0385.10109  Sur demande
K0289.710X030K30M10101741019,6173134K0385.10109  Sur demande
K0289.710X050K50M10101741019,6173134K0385.10109  Sur demande
K0289.712X020K20M12121941021,9195157K0385.12109  Sur demande
K0289.712X040K40M12121941021,9195157K0385.12109  Sur demande
K0289.712X060K60M12121941021,9195157K0385.12109  Sur demande
K0289.716X025K25M16162341027,72462014K0385.16109  Sur demande
K0289.716X050K50M16162341027,72462014K0385.16109  Sur demande
K0289.716X080K80M16162341027,72462014K0385.16109  Sur demande
K0289.720X030K30M20202441034,63082327K0385.20109  Sur demande
K0289.720X060K60M20202441034,63082327K0385.20109  Sur demande
K0289.720X100K100M20202441034,63082327K0385.20109  Sur demande
K0289.724X040K40M24253041041,636102847K0385.25109  Sur demande
K0289.724X100K100M24253041041,636102847K0385.25109  Sur demande

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert à picots
CAOAcc.PrixCommander
K0289.910X015M15M10107,91741019,61731319K0385.10107  Sur demande
K0289.910X030M30M10107,91741019,61731319K0385.10107  Sur demande
K0289.910X050M50M10107,91741019,61731319K0385.10107  Sur demande
K0289.912X020M20M12129,51941021,91951530K0385.12107  Sur demande
K0289.912X040M40M12129,51941021,91951530K0385.12107  Sur demande
K0289.912X060M60M12129,51941021,91951530K0385.12107  Sur demande
K0289.916X025M25M161612,72341027,72462050K0385.16107  Sur demande
K0289.916X050M50M161612,72341027,72462050K0385.16107  Sur demande
K0289.916X080M80M161612,72341027,72462050K0385.16107  Sur demande
K0289.920X030M30M202015,92441034,63082385K0385.20107  Sur demande
K0289.920X060M60M202015,92441034,63082385K0385.20107  Sur demande
K0289.920X100M100M202015,92441034,63082385K0385.20107  Sur demande
K0289.924X040M40M2425193041041,6361028121K0385.25107  Sur demande
K0289.924X100M100M2425193041041,6361028121K0385.25107  Sur demande

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme O, inserts en inox avec revêtement diamanté

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme O, inserts en inox avec revêtement diamanté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1H2ESWSW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Référence
pour insert en inox
surface diamant
CAOAcc.PrixCommander
K0289.510X015O15M10101741019,61731319K0385.10105  Sur demande
K0289.510X030O30M10101741019,61731319K0385.10105  Sur demande
K0289.510X050O50M10101741019,61731319K0385.10105  Sur demande
K0289.512X020O20M12121941021,91951530K0385.12105  Sur demande
K0289.512X040O40M12121941021,91951530K0385.12105  Sur demande
K0289.512X060O60M12121941021,91951530K0385.12105  Sur demande
K0289.516X025O25M16162341027,72462050K0385.16105  Sur demande
K0289.516X050O50M16162341027,72462050K0385.16105  Sur demande
K0289.516X080O80M16162341027,72462050K0385.16105  Sur demande
K0289.520X030O30M20202441034,63082385K0385.20105  Sur demande
K0289.520X060O60M20202441034,63082385K0385.20105  Sur demande
K0289.520X100O100M20202441034,63082385K0385.20105  Sur demande
K0289.524X040O40M24253041041,6361028121K0385.25105  Sur demande
K0289.524X100O100M24253041041,6361028121K0385.25105  Sur demande

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø billeRéférence
pour insert en inox
surface polyuréthane
CAOAcc.PrixCommander
K0289.610X015P15M1010101961219,617313K0385.10126  Sur demande
K0289.610X030P30M1010101961219,617313K0385.10126  Sur demande
K0289.610X050P50M1010101961219,617313K0385.10126  Sur demande
K0289.612X020P20M1212132161221,919515K0385.12126  Sur demande
K0289.612X040P40M1212132161221,919515K0385.12126  Sur demande
K0289.612X060P60M1212132161221,919515K0385.12126  Sur demande
K0289.616X025P25M1616162561227,724620K0385.16126  Sur demande
K0289.616X050P50M1616162561227,724620K0385.16126  Sur demande
K0289.616X080P80M1616162561227,724620K0385.16126  Sur demande
K0289.620X030P30M2020212661234,630823K0385.20126  Sur demande
K0289.620X060P60M2020212661234,630823K0385.20126  Sur demande
K0289.620X100P100M2020212661234,630823K0385.20126  Sur demande
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028K0385.25126  Sur demande
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028K0385.25126  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33