Groupes de marchandise
Butées de pièces magnétiques
K2043

Butées de pièces magnétiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium haute résistance.
Axe et tige de butée en acier.
Finition :Corps de base anodisé bleu et noir.
Axe et tige de butée brunis.
Nota :La butée de pièce avec aimant encastré sert entre autres d'instrument polyvalent pour le positionnement sur les machines d'usinage ou lors de travaux de montage. Elle adhère à toutes les surfaces magnétiques telles que les étaux, les dispositifs de mesure, les perceuses et les fraiseuses. Après le serrage des pièces, la butée de pièce peut également être retirée facilement, libérant ainsi toutes les surfaces d'usinage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2043 Butées de pièces magnétiques 146 kB

Dessins (aperçu complet)

Butées de pièces magnétiques

Butées de pièces magnétiques, forme A, standard

plus d'infos

Dessins

Butées de pièces magnétiques, forme A, standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K2043.1Astandard200 Sur demande

Butées de pièces magnétiques, forme B, articulées

plus d'infos

Dessins

Butées de pièces magnétiques, forme B, articulées

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K2043.2Bavec articulation200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33