Groupes de marchandise
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
K0288

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille :
Formes C, F : acier à outils.
Forme K : POM.
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée.
Forme P : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille :
Formes C, F : trempé, bruni.
Forme K : bille en POM, blanc.
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Forme P : polyuréthane, dureté 60° Shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis aux pièces usinées et non usinées. EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme 0: la surface diamantée abrasive est agrégée fortement à la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface.
La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur la bille. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et le support à bille oscillant.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0288 Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré 245 kB

Dessins (aperçu complet)

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1ESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0288.106X012C12M669,51,511,51079 Sur demande
K0288.106X025C25M669,51,511,51079 Sur demande
K0288.106X040C40M669,51,511,51079 Sur demande
K0288.108X012C12M88,5131,515131015 Sur demande
K0288.108X025C25M88,5131,515131015 Sur demande
K0288.108X040C40M88,5131,515131015 Sur demande

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme F, bille en acier avec plat, strié

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme F, bille en acier avec plat, strié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1ESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0288.306X012F12M669,51,511,51079 Sur demande
K0288.306X025F25M669,51,511,51079 Sur demande
K0288.306X040F40M669,51,511,51079 Sur demande
K0288.308X012F12M88,5131,515131015 Sur demande
K0288.308X025F25M88,5131,515131015 Sur demande
K0288.308X040F40M88,5131,515131015 Sur demande

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1ESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0288.706X012K12M669,51,511,51072 Sur demande
K0288.706X025K25M669,51,511,51072 Sur demande
K0288.706X040K40M669,51,511,51072 Sur demande
K0288.708X012K12M88,5131,51513104 Sur demande
K0288.708X025K25M88,5131,51513104 Sur demande
K0288.708X040K40M88,5131,51513104 Sur demande

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HH1ESWØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0288.506X012O12M6810211,51079,2 Sur demande
K0288.506X025O25M6810211,51079,2 Sur demande
K0288.506X040O40M6810211,51079,2 Sur demande
K0288.508X012O12M81114,5315131015,5 Sur demande
K0288.508X025O25M81114,5315131015,5 Sur demande
K0288.508X040O40M81114,5315131015,5 Sur demande
K0288.510X015O15M101416319,6171318,8 Sur demande
K0288.510X030O30M101416319,6171318,8 Sur demande
K0288.510X050O50M101416319,6171318,8 Sur demande
K0288.512X020O20M121919421,9191529,8 Sur demande
K0288.512X040O40M121919421,9191529,8 Sur demande
K0288.512X060O60M121919421,9191529,8 Sur demande
K0288.516X025O25M162123427,7242050,3 Sur demande
K0288.516X050O50M162123427,7242050,3 Sur demande
K0288.516X080O80M162123427,7242050,3 Sur demande

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme P, bille en inox avec revêtement en polyuréthane

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme P, bille en inox avec revêtement en polyuréthane

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

BD2D3HH1ESWSW1WØ billeCAOAcc.PrixCommander
K0288.606X012P12M61012411,510-287 Sur demande
K0288.606X025P25M61012411,510-287 Sur demande
K0288.606X040P40M61012411,510-287 Sur demande
K0288.608X012P12M81316,551513-2810 Sur demande
K0288.608X025P25M81316,551513-2810 Sur demande
K0288.608X040P40M81316,551513-2810 Sur demande
K0288.610X015P15M101618519,61732813 Sur demande
K0288.610X030P30M101618519,61732813 Sur demande
K0288.610X050P50M101618519,61732813 Sur demande
K0288.612X020P20M122121621,91952415 Sur demande
K0288.612X040P40M122121621,91952415 Sur demande
K0288.612X060P60M122121621,91952415 Sur demande
K0288.616X025P25M162325627,72462420 Sur demande
K0288.616X050P50M162325627,72462420 Sur demande
K0288.616X080P80M162325627,72462420 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33