Groupes de marchandise
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
K0283

Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en acier.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Forme M : insert à picots carbure.
Finition :Support : bruni, bille polie.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Brevet déposé.
Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D2 une vis HC ou un goujon.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :- Le support à bille oscillante s'incline en fonction de la forme de la pièce.
- Absorption de charges importantes.
- Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0283 Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20° 227 kB

Dessins (aperçu complet)

Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme C, bille avec plat rectifié

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme C, bille avec plat rectifié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeαD1D2D3HH2TESWØ billeCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0283.1061C14°12M6717,512,5619,6171014 Sur demande
K0283.106C14°16M6717,5-619,6171014 Sur demande
K0283.108C20°22M81126-927,7241634 Sur demande
K0283.1101C20°18M10112620927,7241634 Sur demande
K0283.110C20°22M101126-927,7241634 Sur demande
K0283.112C20°22M121126-927,7241634 Sur demande
K0283.1161C20°26M161840301541,6362590 Sur demande
K0283.116C20°34M161840-1541,6362590 Sur demande
K0283.120C20°34M201840-1541,6362590 Sur demande

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme M, bille avec insert à picots carbure

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme M, bille avec insert à picots carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeαD1D2D3D4HH1H2ETØ billeSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,66101714 Sur demande
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,66101714 Sur demande
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 Sur demande
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 Sur demande
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 Sur demande
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 Sur demande
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,615253690 Sur demande
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,615253690 Sur demande
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,615253690 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33