- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1915Insert carré ou rectangulaire en carbure |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Carbure.Finition :Fritté.Nota :Les plaques d’appui en carbure existent en dents de scie ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | A | B | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1915.101 | strié | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 |  | | Sur demande | | K1915.102 | strié | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 |  | | Sur demande | | K1915.201 | picots fins | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 |  | | Sur demande | | K1915.202 | picots fins | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 |  | | Sur demande | | K1915.203 | picots fins | 15,9 -0,13 | 15,9 -0,13 | 3,2 |  | | Sur demande | | K1915.206 | picots fins | 19,05 -0,13 | 19,05 -0,13 | 4 |  | | Sur demande | | K1915.207 | picots fins | 25,4 -0,13 | 25,4 -0,13 | 4 |  | | Sur demande | | K1915.308 | en dents de scie | 25,7 +0,5 | 13,05 -0,13 | 4,8 |  | | Sur demande | | K1915.309 | en dents de scie | 38,4 +0,5 | 19,5 | 6,35 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|