Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
HYGIENIC
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Eléments de bridage
Elément de positionnement
Éléments d’appui, butées
K0819
Vé vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Vés vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Demi Vé
K0822
Appui excentrique
K0823
Entretoise
K0816
Entretoise
K0827
Bloc d’appui
K0824
Support universel réglable
K1537
Brides d’assemblage
pour éléments de montage
K2420
Cale crénelée
K2421
Assortiment de cales crénelées
K0889
Vérins supports en acier avec trou oblong
K1947
Support anti-vibrant
K1946
Support anti-vibrant horizontal
K1941
Vérin
à surface d‘appui plate, acier
K1942
Vérin
à surface d’appui plate, Inox
K1943
Vérin
à surface d’appui plate, alliage léger
K1944
Vérin magnétique
à surface d’appui plate, alliage léger
K1961
Tête bombée, tête de centrage, tête en Vé,
tête de fixation, tête avec bille tournante
K1233
Vérin haut
avec contre-écrou
K0825
Vérins d'appui réglable
K0826
Inserts
K1224
Vérin support
K1945
Cale réglable en hauteur
K2160
Vérin support
automatisable
K2055
Vérin support
K0920
Vérin support réglable
K0921
Vérins supports en acier
K0922
Support cylindrique
K0917
Unités de positionnement à ressorts avec cône
K1854
Éléments d'appui vissables hydrauliquement
à simple effet avec rappel par ressort
K1832
Têtes d'appui
avec capteur d'appui
K0297
Support réglable
K0828
Support réglable
K0307
Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie
K1200
Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9.
K0821
Rallonge
K0308
Vérin
K0923
Vérins d'appui réglable
K0924
Vérins de hauteur en acier pour supports réglables
K0829
Vis à patin
K0294
Têtes d’appui en acier, trempé et bruni
K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
K0383
Vis à bille orientable sans tête HC
avec bille pleine
K0383
Vis à bille orientable à tête HC
bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
K0383
Vis à bille orientable sans tête
bille avec plat
K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox
bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
K1913
Vis à bille orientable à tête HC
modèle court
K0282
Support à bille oscillante
K0302
Support à bille oscillante
angle d’inclinaison 12°
K0283
Support à bille oscillante
angle d‘inclinaison 14° et 20°
K0286
Support oscillant
retour automatique en position initiale
K1164
Support oscillant
retour automatique en position initiale
K0284
Support à bille oscillante
avec joint torique intégré
K0285
Support à bille oscillante
avec joint torique intégré et insert interchangeable
K0287
Support réglable à bille oscillante
K0288
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré
K0289
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré et insert interchangeable
K0290
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré et à six pans creux
K0291
Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
K1914
Insert circulaire en carbure
K0385
Insert à picots et insert rond
avec trou fraisé
K0386
Vis six pans à picots
K0387
Insert carré à picots
K2241
Inserts à picots, acier à outils, carrés
avec trou fraisé
K1915
Insert carré ou rectangulaire en carbure
K0388
Vis HC striée ou à insert à picots
K0813
Butée réglable
K0820
Butée à vis réglable
K1234
Butée orientable 5D
K2043
Butées de pièces magnétiques
Système de serrage de forme
Stabilisateur de pièce
Tendeur de chaîne
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K0923
Vérins d'appui réglable
retour
Produits
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Éléments d’appui, butées
Vérins d'appui réglable
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Acier de traitement.
Finition :
Bruni.
Indication de dessin :
1) Vis support
2) Vérin réglable
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K0923 Vérins d'appui réglable
191 kB
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
A
B
C
D
E
F
G
H
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0923.08040
40
10
12
16
13
13
M8
M6x6
Sur demande
K0923.08050
50
20
12
16
13
13
M8
M6x6
Sur demande
K0923.10050
50
10
14
20
17
17
M10
M8x8
Sur demande
K0923.10060
60
20
14
20
17
17
M10
M8x8
Sur demande
K0923.12065
65
15
19
24
22
22
M12
M10x10
Sur demande
K0923.12080
80
30
19
24
22
22
M12
M10x10
Sur demande
K0923.16080
80
15
24
32
27
27
M16
M12x12
Sur demande
K0923.16095
95
30
24
32
27
27
M16
M12x12
Sur demande
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0819
Vé vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Vés vertical
K0819
Vé vertical
K0819
Demi Vé
K0822
Appui excentrique
K0823
Entretoise
K0816
Entretoise
K0827
Bloc d’appui
K0824
Support universel réglable
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Plan du site
Imprimer
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33