Groupes de marchandise
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, forme E
K0172_E

Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Nota :Les modèles K0172.205 et K0172.206 sont avec insert en laiton.
Les modèles K0172.208 et K0172.2081 sont avec insert en acier cuivré.
Sur demande :D’autres coloris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0172_E Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, forme E 116 kB

Dessins

Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D4H2L1TCAOAcc.PrixCommander
K0172.205EM51715264510 Sur demande
K0172.206EM6171526459 Sur demande
K0172.208EM82318386114 Sur demande
K0172.2081EM82821427114 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33