Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
HYDRAULIQUE
PNEUMATIQUE
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
HYGIENIC
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
K1524
Volants à 2 bras en aluminium
avec poignée cylindrique tournante
K1525
Volants à 2 bras en aluminium
avec poignée cylindrique escamotable
K0725
Volant à 2 bras
en plastique
K0725
Volant à 2 bras
en plastique, avec poignée tournante
K0725
Volant à 2 bras
en plastique, avec poignée rabattable
K0162
Volants à 2 bras en aluminium, poli
K0162
Volants à 2 bras en aluminium, thermolaqué
K0671
Volant
DIN 950, en fonte grise
K0160
Volant
DIN 950 en aluminium
K1208
Volants
DIN 950, en Inox
K1520
Volants pleins en aluminium
sans poignée
K1521
Volants pleins en aluminium
avec poignée cylindrique tournante
K1522
Volants pleins en aluminium
avec poignée cylindrique escamotable
K0161
Volant plein
en aluminium
K0161
Volant plein
en aluminium
K0163
Volant plein
en aluminium, similaire à DIN 950
K1307
Volants pleins
avec poignée tournante
K0164
Volant plein
avec poignée tournante
K0165
Volant plein
sans poignée
K0256
Volants en plastique
K0257
Volant
avec poignée cylindrique tournante
K0258
Volant
avec poignée cylindrique escamotable
K0259
Volant
avec poignée cylindrique de sécurité
K0184
Volants en plastique (thermodurcissable)
K0262
Volant moleté avec poignée
K0275
Volant elliptique
K1661
Volants en tôle d'acier
K1875
Volants à bras en tôle d’acier
K1876
Volants à bras en tôle d’acier inoxydable
K0726
Poignée boule, tournante
K0684
Manivelle dégagée
similaire à DIN 468
K0685
Manivelle droite
similaire à DIN 469
K0727
Manivelle en aluminium
K0997
Manivelle en aluminium
avec poignée cylindrique escamotable
K0996
Manivelle en aluminium
avec poignée cylindrique tournante
K0998
Manivelle en aluminium
avec poignée cylindrique de sécurité
K2076
Manivelle en inox
avec poignée cylindrique escamotable
K2075
Manivelle en inox
avec poignée cylindrique tournante
K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
K0266
Manivelle
avec poignée cylindrique escamotable
K0659
Manivelle
avec poignée cylindrique tournante
K0268
Manivelle
avec poignée cylindrique de sécurité
K0728
Poignée équilibrée
K0740
Poignée cylindrique tournante
avec six pans creux
K0774
Poignée cylindrique tournante
K0775
Poignée cylindrique, escamotable
K1000
Poignée cylindrique
tournante en inox
K0263
Poignée cylindrique tournante
K1468
Poignées cylindriques en plastique
tournantes
K1469
Poignées cylindriques en plastique
escamotables
K0265
Poignée cylindrique de sécurité
avec retour automatique
K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique
avec retour automatique
K0166
Poignée fixe
DIN 39, forme E, en acier
K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
K0167
Poignée fixe
DIN 39, forme E, en aluminium
K0168
Poignée tournante
similaire à DIN 98, Forme E, en acier
K1209
Poignées tournantes
similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
K0169
Poignée tournante
similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
K1221
Poignée conique
fixe
K0170
Poignée tournante
K0651
Poignée tournante
ovale
K0172
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable)
K1207
Embout conique
K1222
Embout
K1201
Poignées coniques rotatives en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier ou en inox
K1202
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier zingué
K1202_C
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec filetage moulé, forme C
K1202_E
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, acier zingué, forme E
K1202_F
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec filetage forme F
K0173
Rondelle
K0408
Indicateur de position
K2106
Indicateur de position
avec arbre creux en inox
K0409
Indicateur de position
K2107
Indicateur de position
avec arbre creux en inox
K0410
Indicateur de position
K2108
Indicateur de position
avec arbre creux en inox
K0411
Indicateur de position
à programmer librement
K0771
Indicateur de position
programmable
K1657
Indicateurs de position en plastique, interface
IO-Link électronique
K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface
IO-Link miniature
K1905
Indicateur de position
quasi absolu, indépendant du secteur, précision d‘affichage 10 µm, taille réduite
K1906
Indicateur de position
quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm
K1959
Capteur magnétique
passif, taille miniature
K1926
Capteur à arbre creux
avec scanner magnétique
K1927
Corps réducteur
K1663
Bande magnétique
avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
K0412
Corps réducteur
K0413
Plaque intermédiaire
K0414
Plaques de montage pour indicateurs de position
K1928
Sélecteur avec indicateur de position
affichage numérique
K1929
Indicateur de position pour volants
affichage analogique et numérique
K1930
Volant pour indicateur de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K1202
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert...
retour
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Volants, manivelles, indicateurs de position
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier zingué
Description de l'article/illustrations du produit
Afficher/filtrer tous les articles
Description
Matière :
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :
Poli finition miroir.
Sur demande :
D’autres coloris.
Indication de dessin :
Forme C : taraudage injecté
Forme E : insert taraudé
Forme F : filetage
Caractéristiques :
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K1202 Poignées coniques en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier zingué
112 kB
Dessins (aperçu complet)
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec filetage moulé, forme C
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme
D
D1
D3
D4
L1
L2
L3
T
CAO
Acc.
Prix
Commander
K1202.10618
C
M6
18
6,2
15
40
16
2
14
Sur demande
K1202.10818
C
M8
18
8,5
15
40
16
2
18
Sur demande
K1202.10823
C
M8
23
8,5
19
65
24
2
18
Sur demande
K1202.11028
C
M10
28
10,5
22
90
32
3,5
22
Sur demande
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, acier zingué, forme E
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme
D
D1
D4
L1
L2
T
CAO
Acc.
Prix
Commander
K1202.20518
E
M5
18
15
40
16
7,5
Sur demande
K1202.20618
E
M6
18
15
40
16
9
Sur demande
K1202.20823
E
M8
23
19
65
24
12
Sur demande
K1202.20828
E
M8
28
22
90
32
12
Sur demande
K1202.21028
E
M10
28
22
90
32
15
Sur demande
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec filetage forme F
plus d'infos
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme
D
D1
D4
L
L1
L2
CAO
Acc.
Prix
Commander
K1202.30618
F
M6
18
15
15
40
16
Sur demande
K1202.30823
F
M8
23
19
15
65
24
Sur demande
K1202.31028
F
M10
28
22
15
90
32
Sur demande
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1523
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
K1524
Volants à 2 bras en aluminium
avec poignée cylindrique tournante
K1525
Volants à 2 bras en aluminium
avec poignée cylindrique escamotable
K0725
Volant à 2 bras
en plastique
K0725
Volant à 2 bras
en plastique, avec poignée tournante
K0725
Volant à 2 bras
en plastique, avec poignée rabattable
K0162
Volants à 2 bras en aluminium, poli
K0162
Volants à 2 bras en aluminium, thermolaqué
K0671
Volant
DIN 950, en fonte grise
K0160
Volant
DIN 950 en aluminium
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
LIGNES DE PRODUITS
Les gammes de produits KIPP répondent parfaitement à chaque domaine d’application.
plus...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Plan du site
Imprimer
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33