Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, naturel.

Finition :Poli finition miroir.Sur demande :Autres alésages.Indication de dessin :
Forme D : avec avant-trou
Forme E : avec trou lisse
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0165 Volant plein sans poignée 156 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant plein sans poignée

Volant plein sans poignée, insert en acier, forme D, pré-percé

plus d'infos

Dessins

Volant plein sans poignée, insert en acier, forme D, pré-percé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeD1D2D3D4D8HH2L1L2L3StatutCAOAcc.PrixCommander
K0165.0100X06pré-percéesD100622202912829,51939fin de série  Sur demande
K0165.0125X08pré-percéesD1258262134158342446fin de série  Sur demande
K0165.0140X08pré-percéesD140830253916838,52752fin de série  Sur demande
K0165.0160X10pré-percéesD1601033304320841,330,157fin de série  Sur demande

Volant plein sans poignée, insert en acier, forme E, avec trou lisse

plus d'infos

Dessins

Volant plein sans poignée, insert en acier, forme E, avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1FormeD1D2D3D4D8H2L1L2L3StatutCAOAcc.PrixCommander
K0165.1100X10alésageE10010H8222029829,51939fin de série  Sur demande
K0165.1125X12alésageE12512H82621348342446fin de série  Sur demande
K0165.1140X14alésageE14014H8302539838,52752fin de série  Sur demande
K0165.1160X16alésageE16016H8333043841,330,157fin de série  Sur demande
K0165.1160X18alésageE16018H8333043841,330,157fin de série  Sur demande

Volant plein sans poignée, insert en Inox, forme D, pré-percé

plus d'infos

Dessins

Volant plein sans poignée, insert en Inox, forme D, pré-percé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeD1D2D3D4D8HH2L1L2L3StatutCAOAcc.PrixCommander
K0165.2100X06pré-percéesD100622202912829,51939fin de série  Sur demande
K0165.2125X08pré-percéesD1258262134158342446fin de série  Sur demande
K0165.2140X08pré-percéesD140830253916838,52752fin de série  Sur demande
K0165.2160X10pré-percéesD1601033304320841,330,157fin de série  Sur demande

Volant plein sans poignée, insert en Inox, forme E, avec trou lisse

plus d'infos

Dessins

Volant plein sans poignée, insert en Inox, forme E, avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33