Groupes de marchandise
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
K1199

Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305 ou 1.4401.

Finition :Polissage électrolytique.Nota :Inox 1.4401 similaire à DIN 39.
Poignée adaptée aux volants DIN 950.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1199 Poignée fixe DIN 39, forme E, en Inox 134 kB

Dessins

Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceClé en acierFinition 2DD1

D4LL1L3SWCAOAcc.PrixCommander
K1199.06160501.4305à six pans creuxM61610115073 Sur demande
K1199.08200641.4305à six pans creuxM82013136484 Sur demande
K1199.10250801.4305à six pans creuxM1025161480105 Sur demande
K1199.106160501.4401-M6161113515,1- Sur demande
K1199.108200641.4401-M8211414678,75- Sur demande
K1199.110250801.4401-M10251618819,75- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33