Groupes de marchandise
Manivelleavec poignée cylindrique tournante
K0659

Manivelle avec poignée cylindrique tournante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage de positionnement.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :K1160 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0659 Manivelleavec poignée cylindrique tournante 403 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelleavec poignée cylindrique tournante
Manivelleavec poignée cylindrique tournante

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté sans rainure

plus d'infos

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté sans rainure

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2Matière des composantsADD2D7HH1H2H3H4LL2CAOAcc.PrixCommander
K0659.3108alésage sans rainuresans vis de serrageacier80248-85,849,128,513-10412,7 Sur demande
K0659.3110alésage sans rainuresans vis de serrageacier802410-85,849,128,513-10412,7 Sur demande
K0659.3210alésage sans rainuresans vis de serrageacier1002910-107,161,435,513-12915,7 Sur demande
K0659.3212alésage sans rainuresans vis de serrageacier1002912-107,161,435,513-12915,7 Sur demande
K0659.3312alésage sans rainuresans vis de serrageacier1253612-139,582,54418,5-16119,5 Sur demande
K0659.3314alésage sans rainuresans vis de serrageacier1253614-139,582,54418,5-16119,5 Sur demande
K0659.31086alésage sans rainureavec vis de serrageacier80248M685,849,128,5137,510412,7 Sur demande
K0659.31106alésage sans rainureavec vis de serrageacier802410M685,849,128,5137,510412,7 Sur demande
K0659.32106alésage sans rainureavec vis de serrageacier1002910M6107,161,435,5137,512915,7 Sur demande
K0659.32126alésage sans rainureavec vis de serrageacier1002912M6107,161,435,5137,512915,7 Sur demande
K0659.33126alésage sans rainureavec vis de serrageacier1253612M6139,582,54418,57,516119,5 Sur demande
K0659.33146alésage sans rainureavec vis de serrageacier1253614M6139,582,54418,57,516119,5 Sur demande
K0659.03108alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable80248-85,849,128,513-10412,7 Sur demande
K0659.03110alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable802410-85,849,128,513-10412,7 Sur demande
K0659.03210alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable1002910-107,161,435,513-12915,7 Sur demande
K0659.03212alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable1002912-107,161,435,513-12915,7 Sur demande
K0659.03312alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable1253612-139,582,54418,5-16119,5 Sur demande
K0659.03314alésage sans rainuresans vis de serrageacier inoxydable1253614-139,582,54418,5-16119,5 Sur demande
K0659.031086alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable80248M685,849,128,5137,510412,7 Sur demande
K0659.031106alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable802410M685,849,128,5137,510412,7 Sur demande
K0659.032106alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable1002910M6107,161,435,5137,512915,7 Sur demande
K0659.032126alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable1002912M6107,161,435,5137,512915,7 Sur demande
K0659.033126alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable1253612M6139,582,54418,57,516119,5 Sur demande
K0659.033146alésage sans rainureavec vis de serrageacier inoxydable1253614M6139,582,54418,57,516119,5 Sur demande

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure

plus d'infos

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure
Manivelle avec poignée cylindrique tournante, alésage ajusté avec rainure

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2Matière des composantsAB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCAOAcc.PrixCommander
K0659.310802alésage avec rainuresans vis de serrageacier802248-85,849,128,513-10412,79 Sur demande
K0659.311003alésage avec rainuresans vis de serrageacier8032410-85,849,128,513-10412,711,4 Sur demande
K0659.321003alésage avec rainuresans vis de serrageacier10032910-107,161,435,513-12915,711,4 Sur demande
K0659.321204alésage avec rainuresans vis de serrageacier10042912-107,161,435,513-12915,713,8 Sur demande
K0659.331204alésage avec rainuresans vis de serrageacier12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 Sur demande
K0659.331405alésage avec rainuresans vis de serrageacier12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 Sur demande
K0659.3108026alésage avec rainureavec vis de serrageacier802248M685,849,128,5137,510412,79 Sur demande
K0659.3110036alésage avec rainureavec vis de serrageacier8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 Sur demande
K0659.3210036alésage avec rainureavec vis de serrageacier10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 Sur demande
K0659.3212046alésage avec rainureavec vis de serrageacier10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 Sur demande
K0659.3312046alésage avec rainureavec vis de serrageacier12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 Sur demande
K0659.3314056alésage avec rainureavec vis de serrageacier12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 Sur demande
K0659.0310802alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable802248-85,849,128,513-10412,79 Sur demande
K0659.0311003alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable8032410-85,849,128,513-10412,711,4 Sur demande
K0659.0321003alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable10032910-107,161,435,513-12915,711,4 Sur demande
K0659.0321204alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable10042912-107,161,435,513-12915,713,8 Sur demande
K0659.0331204alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 Sur demande
K0659.0331405alésage avec rainuresans vis de serrageacier inoxydable12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 Sur demande
K0659.03108026alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable802248M685,849,128,5137,510412,79 Sur demande
K0659.03110036alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable8032410M685,849,128,5137,510412,711,4 Sur demande
K0659.03210036alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable10032910M6107,161,435,5137,512915,711,4 Sur demande
K0659.03212046alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable10042912M6107,161,435,5137,512915,713,8 Sur demande
K0659.03312046alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable12543612M6139,582,54418,57,516119,513,8 Sur demande
K0659.03314056alésage avec rainureavec vis de serrageacier inoxydable12553614M6139,582,54418,57,516119,516,3 Sur demande

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, carré femelle

plus d'infos

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique tournante, carré femelle

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2Matière des composantsADD7HH1H2H3H4LL2SWCAOAcc.PrixCommander
K0659.4108carré femellesans vis de serrageacier8024-85,849,128,513-10412,78 Sur demande
K0659.4110carré femellesans vis de serrageacier8024-85,849,128,513-10412,710 Sur demande
K0659.4210carré femellesans vis de serrageacier10029-107,161,435,513-12915,710 Sur demande
K0659.4212carré femellesans vis de serrageacier10029-107,161,435,513-12915,712 Sur demande
K0659.4312carré femellesans vis de serrageacier12536-139,582,54418,5-16119,512 Sur demande
K0659.4314carré femellesans vis de serrageacier12536-139,582,54418,5-16119,514 Sur demande
K0659.41086carré femelleavec alésage transversalacier8024M685,849,128,5137,510412,78 Sur demande
K0659.41106carré femelleavec alésage transversalacier8024M685,849,128,5137,510412,710 Sur demande
K0659.42106carré femelleavec alésage transversalacier10029M6107,161,435,5137,512915,710 Sur demande
K0659.42126carré femelleavec alésage transversalacier10029M6107,161,435,5137,512915,712 Sur demande
K0659.43126carré femelleavec alésage transversalacier12536M6139,582,54418,57,516119,512 Sur demande
K0659.43146carré femelleavec alésage transversalacier12536M6139,582,54418,57,516119,514 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33