Groupes de marchandise
Indicateur de position programmable
K0771

Indicateur de position programmable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique affichage LCD.
Vis en acier.
Finition :Arbre creux bruni.
Vis noire.
Nota :Les indicateurs de position électroniques offrent d'autres possibilités par rapport aux indicateurs de position mécaniques car ils indiquent l'angle et les pas spécifiques de la broche et enregistrent chaque étape de réglage de la broche.

* Paramètres programmables librement à l'aide du logiciel de programmation K0411.09.
Données techniques :– Affichage LCD avec 5 chiffres
– Hauteur des chiffres env. 8 mm
– Plage d'affichage de -19999 à 99999
– Diamètre alésage 14 H7 mm
– Température de travail -10 °C à +60 °C
– Température de stockage -30 °C à +80 °C
– Vitesse max. 600 Tr/min
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans
– Résistance aux vibrations selon DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Résistance aux chocs selon DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Indice de protection IP 51
Propriétés :– Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables librement
– Mode linéaire ou angulaire
– Touche de fonction pour position initiale
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension absolue et la dimension incrémentale
– Programmation d'une valeur offset directement sur l'appareil
– Changement simple de la pile
Accessoires :– Corps réducteur K0412
– Logiciel de programmation K0411.09
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0771 Indicateur de position programmable 648 kB

Dessins (aperçu complet)

Indicateur de position programmable
Indicateur de position programmable

Indicateur de position programmé

plus d'infos

Dessins

Indicateur de position programmé
Indicateur de position programmé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2B

DHLCAOAcc.PrixCommander
K0771.numériqueprogrammé33,6145233Sur demande

Indicateur de position non programmé

plus d'infos

Dessins

Indicateur de position non programmé
Indicateur de position non programmé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Position de montageCouleur du corps de baseFinition 2Référence
Logiciel
CAOAcc.PrixCommander
K0771.111orangeprogrammableK0411.09  Sur demande
K0771.121noirprogrammableK0411.09  Sur demande
K0771.313orangeprogrammableK0411.09  Sur demande
K0771.323noirprogrammableK0411.09  Sur demande

Logiciel de programmation pour indicateur de position

plus d'infos

Dessins

Logiciel de programmation pour indicateur de position

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationCAOAcc.PrixCommander
K0411.09Câble de raccordement USB Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33