Groupes de marchandise
Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable
K2076

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Manivelle en inox 1.4308.
Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.

Finition :Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2076 Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable 153 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse

plus d'infos

Dessins

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAOAcc.PrixCommander
K2076.1110alésage sans rainuresans vis de serrage80241016-89492213,4-100 Sur demande
K2076.1212alésage sans rainuresans vis de serrage100281220-10859,52616-124 Sur demande
K2076.1314alésage sans rainuresans vis de serrage125301426-140832815,8-153 Sur demande
K2076.1417alésage sans rainuresans vis de serrage160341726-144833219,6-190 Sur demande
K2076.11106alésage sans rainureavec vis de serrage80241016M689492213,47,5100 Sur demande
K2076.12126alésage sans rainureavec vis de serrage100281220M610859,526167,5124 Sur demande
K2076.13146alésage sans rainureavec vis de serrage125301426M6140832815,87,5153 Sur demande
K2076.14176alésage sans rainureavec vis de serrage160341726M6144833219,67,5190 Sur demande

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable, avec carré femelle

plus d'infos

Dessins

Manivelle en inox avec poignée cylindrique escamotable, avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAOAcc.PrixCommander
K2076.2110carré femellesans vis de serrage802416-89492213,4-10010 Sur demande
K2076.2212carré femellesans vis de serrage1002820-10859,52616-12412 Sur demande
K2076.2314carré femellesans vis de serrage1253026-140832815,8-15314 Sur demande
K2076.2417carré femellesans vis de serrage1603426-144833219,6-19017 Sur demande
K2076.21106carré femelleavec vis de serrage802416M689492213,47,510010 Sur demande
K2076.22126carré femelleavec vis de serrage1002820M610859,526167,512412 Sur demande
K2076.23146carré femelleavec vis de serrage1253026M6140832815,87,515314 Sur demande
K2076.24176carré femelleavec vis de serrage1603426M6144833219,67,519017 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33