Groupes de marchandise
Poignées alcôve escamotables en aluminium, encliquetables
K1795_A

Poignées alcôve escamotables en aluminium, encliquetables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium injecté.Finition :Laqué poudre noire ou gris clair, satiné.Nota :De par leur design moderne, les poignées alcôve escamotables conviennent pour toutes les applications où l’on recherche tant l’esthétique que la robustesse.
Les poignées alcôve escamotables forme A possèdent un mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos.
Les poignées alcôve escamotables forme B reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.
Montage :Pour une même découpe de boîtier, les poignées alcôve escamotables peuvent être montées à l’avant ou à l’arrière de la paroi du boîtier.Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée M4
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1795_A Poignées alcôve escamotables en aluminium, encliquetables 148 kB

Dessins

Poignées alcôve escamotables en aluminium, encliquetables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur du corps de baseA1B

HH1H2LL1TXX1YY1Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1795.07911811Aencliquetablenoir RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 Sur demande
K1795.07911812Aencliquetablegris clair RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33