Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique
K0224

Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Support de traverse et cache : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition :Traverse anodisée noire ou nature.
Support et cache : satiné, noir.
Nota :Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0224 Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique 129 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur du corps de baseABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0224.200061anodisé noir20030M675288800 Sur demande
K0224.250061anodisé noir25030M675338800 Sur demande
K0224.300061anodisé noir30030M675388800 Sur demande
K0224.400061anodisé noir40030M675488800 Sur demande
K0224.500061anodisé noir50030M675588800 Sur demande
K0224.200063anodisé naturel20030M675288800 Sur demande
K0224.250063anodisé naturel25030M675338800 Sur demande
K0224.300063anodisé naturel30030M675388800 Sur demande
K0224.400063anodisé naturel40030M675488800 Sur demande
K0224.500063anodisé naturel50030M675588800 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33