Groupes de marchandise
Poignées de manutention en aluminium étroites
K0213

Poignées de manutention en aluminium étroites

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisé, mat, nature ou noir.Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0213 Poignées de manutention en aluminium étroites 120 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en aluminium étroites

Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur du corps de baseABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0213.12001Anoir12018M640132500 Sur demande
K0213.12003Anature12018M640132500 Sur demande

Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur modifiée

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur modifiée

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur du corps de baseABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0213.09001Bnoir9012M52898300 Sur demande
K0213.09003Bnature9012M52898300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33